FHW005R Cマウントレンズ 型式: LM8JC5MC 比較に追加します お気に入りに追加 画像は類似製品 CADモデル 画像 プリント ローディング... 設定変更 どの属性を残したいですか? キャンセル 設定変更 仕様 おすすめアクセサリー ダウンロード 分類 CAD/CAEモデル 周囲温度範囲 -10...50 °C 焦点距離 8 mm 絞り 2.8 最短撮影距離(MOD) 150 mm 水平画角 57.6 ° 垂直画角 44.4 ° Max. Sensor size 2/3" 解像度 5 MP 固定具 ネジ 対物レンズマウント C マウント 寸法 Ø 32 x 27 mm 重量 55 g 特記事項 視角はセンササイズ 2/3" に対応 テクニカルドキュメント 推奨アクセサリーはありません。 CAD