デジタルおよびアナログ出力付き超音波センサー
超音波センサ
で提供しています。:
6 シリーズ
当社の超音波センサは、固体、粉体、液体媒体中の位置検出や物体検出に使用されます。非接触で物体の存在を監視し、カウントします。色や表面の性質に関係なく、汎用的に使用できるセンサをお探しの方に最適なソリューションです。ミスト、ほこり、汚れでさえも、この多才なセンサーを傷つけることはありません。また、高分解能で不感帯が小さいため、常に極めて高い精度を保証します。
特別な機能
- 固体、粉体、液体媒体での位置検出または物体検出
- 非接触で物体の存在とカウントを監視
- 色や表面特性に左右されない
- 高分解能と小さな不感帯による極めて高い精度
- デジタルまたはアナログ出力
6 シリーズ
シリーズ | 接続 | インタフェース | 最小検出範囲 | 最大検出範囲 | ハウジング材質、一次 | 保護等級 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS M12円筒形、M12ネジ、アナログ出力付き |
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | アナログ、電圧, アナログ、電流 | 20 mm | 350 mm | 真鍮ニッケルめっき | ||
BUS M18円筒形、M18ネジ、アナログまたはデジタル出力付き |
コネクタ、M12×1-オス, コネクタ、M12×1 オス、5 ピン | IO-Link, アナログ、電圧, アナログ、電流, PNP/ NPN | 25 mm | 1300 mm | 真鍮, 真鍮ニッケルめっき | ||
BUS M30円筒形、M30ネジ、アナログまたはデジタル出力付き |
コネクタ、M12×1-オス, コネクタ、M12×1 オス、5 ピン | アナログ、電圧/ アナログ、電流, NPN, PNP | 30 mm | 8000 mm | 真鍮, ステンレス | ||
BUS Q62角形タイプ、アナログまたはデジタル出力 |
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン | IO-Link, PNP/ NPN, アナログ、電圧/ アナログ、電流, PNP | 350 mm | 8000 mm | PBT | ||
BUS R06立方体タイプ、アナログまたはデジタル出力 |
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | アナログ、電圧, アナログ、電流, NPN, PNP | 20 mm | 1000 mm | ABS | ||
BUS W18角型センサーヘッド付き円筒形バージョンとアナログまたはデジタル出力 |
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン | IO-Link, アナログ、電圧, アナログ、電流, PNP/ NPN | 25 mm | 1300 mm | 真鍮 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。