T スロット用磁気センサ
磁場センサ
で提供しています。:
10 シリーズ
Balluff の T スロット用磁気センサ BMF は T スロットに直接取り付けることができ、強固なグリップが特長です。このセンサは、面一に取り付けることが可能なため、スペースの限られたアプリケーションにも最適です。
Balluff はセンサを柔軟にご使用いただくために、極めて短い仕様も用意しています。センサは非接触で、シリンダの壁越しにピストン位置を検出します。このシステムは、強力なマグネットや弱いマグネットを使用したシリンダおよびグリッパに使用可能です。
明るい LED を使用しているため、スイッチング状態を遠距離からでも確実に認識できます。T スロット用磁気センサは、溶接スパッタやスパークが発生するなどの非常に厳しい環境での使用に対応するため、金属製ハウジング付きのバリエーションも提供しています。また、高い溶接電流を使用する環境に対応した高感度磁場電子回路搭載型も用意しています。
特長
- 正確なスイッチポイントによる確実なスイッチング動作
- 非接触なので摩耗劣化がない
- 汚れに強い
10 シリーズ
シリーズ | 溝形状 | ハウジング材質、一次 | 寸法 | スイッチング出力 | インタフェース | 接続タイプ | 最高周囲温度 | 保護等級 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF 103さまざまな溝形状や狭い設置スペースに対応 |
variable | PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | ケーブル, コネクタ付きケーブル | 85 °C | IP67 | |
BMF 21タイロッドシリンダー用 |
PBT | 11 x 11 x 32 mm, 32 x 23 x 11 mm, 33 x 23 x 11 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | ケーブル, コネクタ | 85 °C | IP67 | ||
BMF 235Tスロット用 |
T-slot | PA | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP | PNP | コネクタ付きケーブル | 85 °C | IP67 | |
BMF 235TT溝・2点切替(ティーチ機能)用 |
T-slot | PA | 23.5 x 6.2 x 5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | ケーブル, コネクタ付きケーブル | 80 °C | IP67 | |
BMF 303様々な溝形状、位置保持角度用 |
variable | LCP | 25.5 x 3 x 6 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | ケーブル, コネクタ付きケーブル | 85 °C | IP67 | |
BMF 305M角度の付いたコネクターで様々な溝形状に対応 |
variable | アルミニウム | 33.5 x 9 x 26.2 mm, 33.5 x 12.8 x 33.5 mm, 33.5 x 5 x 33.5 mm | PNP | PNP | コネクタ | 105 °C | IP67, IP65 | |
BMF 405Tスロットおよび衛生エリアでの使用向け |
T-slot | PP | 5 x 5.4 x 27 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | ケーブル, コネクタ付きケーブル | 100 °C | IP68, IP67, IP69K | |
BMF 415Tスロットおよび溶接スパッタのある過酷な環境での使用向け |
PA 12 | 5 x 6.4 x 34 mm | PNP, I/O 設定可能 | IO-Link, I/O 設定可能, PNP | ケーブル, コネクタ付きケーブル | 80 °C | IP67 | ||
BMF 423Cスロット用 |
C-slot | PA | 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | ケーブル, コネクタ付きケーブル | 85 °C | IP67 | |
BMF Tセンサーヘッド2個付きTスロット用 |
C-slot, T-slot, variable | PA, PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 3.6 x 2.9 x 24 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 24 x 2.9 x 24 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | コネクタ付きケーブル | 85 °C | IP67 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。