磁界センサー - シリンダースイッチ
で提供しています。:
25 バージョン
Tスロット、Cスロットまたは取付ブラケット付き可変式用
磁界センサは主にシリンダやグリッパのピストン位置を監視するために使用されます。センサはピストンに内蔵された磁石の磁界をアクチュエータ壁面を通して認識します。
非接触で位置を検出する Balluff の磁界センサは、絶対的な信頼性があり、摩耗がありません。ピストン位置は高速走行時でも確実に検出されます。
最適な製品をお探しですか?磁界センサ製品グループをご覧ください:
25 バージョン
注文コード | 価格 | アプリケーション | 寸法 | インタフェース | 接続 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
BMF00C4BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
7860 JPY | T スロット付きエアシリンダ 寸法は、製品ビューのスケッチを参照してください。 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR | |
BMF0043BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
10980 JPY | 小型化アクチュエータ | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR | |
BMF00CFBMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
7960 JPY | T スロット付きエアシリンダ 寸法は、製品ビューのスケッチを参照してください。 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.50 m、PUR | |
BMF001KBMF 103K-PS-C-2A-S4-00,5 |
11490 JPY | 応答経路の最適化により、ショートストロークシリンダに特に好適。 | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.50 m、PUR | |
BMF001LBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
12310 JPY | 応答経路の最適化により、ショートストロークシリンダに特に好適。 | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR | |
BMF001MBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
12420 JPY | 応答経路の最適化により、ショートストロークシリンダに特に好適。 | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.50 m、PUR | |
BMF001PBMF 103K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 |
15520 JPY | ラジアル磁石(Schunk) | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.30 m、PUR | |
BMF001RBMF 103K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 |
19030 JPY | 応答経路の最適化により、ショートストロークシリンダに特に好適。 | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、4 ピン、0.30 m、PUR | |
BMF0040BMF 303K-PS-C-2A-S4-00,5 |
10230 JPY | 小型化アクチュエータ | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.50 m、PUR | |
BMF0044BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
11080 JPY | 小型化アクチュエータ | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP 常時開(NO) | コネクタ付きケーブル、M8×1 オス、3 ピン、0.50 m、PUR |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。