Sensores indutivos - Mais vendidos
Disponível em:
11 Versões
Nossos sensores de proximidade indutivos - confiáveis, eficientes e econômicos para a sua aplicação.
A automação dificilmente é concebível sem sensores indutivos. A detecção de posição sem contato de objetos metálicos, a operação sem desgaste e a confiabilidade são necessárias sempre que a automação é usada. Seja na engenharia mecânica, na produção de eletrônicos, na indústria automotiva, na indústria alimentícia ou na indústria de plásticos.
Com a ajuda dos sensores indutivos da Balluff, você pode monitorar, controlar e automatizar processos e condições. E com a mais alta qualidade - mesmo em ambientes extremos.
Ainda não encontrou o produto certo? Visite nosso grupo de produtos de sensores indutivos:
Disponibilidade
11 Versões
Código do pedido | Preço | Instalação | Dimensões | Alcance | Conexão | Frequência de comutação | Material do invólucro | Certificação/conformidade | Formato construtivo | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES0068BES M12MI-PSC40B-S04G |
faceado | Ø 12 x 65 mm | 4 mm | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos | 2500 Hz | Latão, revestido sem níquel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | ||
BES00EFBES M12ME-PSC40B-S04G-003 |
faceado | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | 2500 Hz | Latão, revestido sem níquel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | ||
BES00PYBES 516-325-G-E5-C-S4 |
faceado | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos | 2500 Hz | Latão, revestido sem níquel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | ||
BES060RBES M12ZE-PSC40B-S04G |
faceado | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos | 350 Hz |
Fundição de zinco sob pressão, niquelado PC |
CE, cULus, WEEE, UKCA | M12x1 | ||
BES060UBES M12ZI-PSC40B-S04G |
faceado | Ø 12 x 65 mm | 4 mm | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 3-polos | 350 Hz |
Fundição de zinco sob pressão, niquelado PC |
CE, cULus, WEEE, UKCA | M12x1 | ||
BES0060BES M12MI-PSC20B-S04G |
faceado | Ø 12 x 65 mm | 2 mm | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | 3500 Hz | Latão, revestido sem níquel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | ||
BES00EEBES M12ME-PSC20B-S04G-003 |
faceado | Ø 12 x 45 mm | 2 mm | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | 3500 Hz | Latão, revestido sem níquel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | ||
BES004NBES M12MG-PSC80F-S04G |
não faceado | Ø 12 x 60 mm | 8 mm | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | 1000 Hz | Latão, revestido sem níquel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | ||
BES00PKBES 516-325-E5-C-S4 |
faceado | Ø 12 x 45 mm | 2 mm | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | 3500 Hz | Latão, revestido sem níquel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | ||
BES01PYBES M12MD-PSC80F-S04G |
não faceado | Ø 12 x 45 mm | 8 mm | Conector de encaixe, M12x1-Conector, 4-polos | 1000 Hz | Latão, revestido sem níquel | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.