조명 스위치
포토 센서
가능:
17 시리즈
발루프의 다양한 확산 센서는 대비 차이를 안정적으로 감지하려는 경우 경제적인 솔루션을 제공합니다. 이 확산 센서는 물체의 표면, 색상 및 재질에 따라 물체를 감지합니다. 스캐닝 범위는 반사되는 물체 표면의 크기, 모양, 색상 및 특성에 따라 달라집니다.
송신기와 수신기가 하나의 하우징에 장착되어 있어 설치가 간편하고 가시광선 빔으로 인해 정렬이 쉬운 확산 센서를 사용할 수 있습니다.
용도에 따라 적합한 유형의 조명을 선택합니다. 발루프의 확산 센서는 유형에 따라 눈에 잘 띄는 적색광, 눈에 보이지 않는 적외선 또는 작은 부품 감지에 이상적인 매우 정밀한 레이저 광선을 제공합니다.
색상 및 표면과 무관한 감지를 위해서는 배경 억제 기능이 있는 확산 센서를 권장합니다. 이 센서는 적색광 또는 레이저 적색광으로 작동하므로 작은 부품을 감지하는 데 이상적입니다. 다양한 반사 정도에서도 스캔 동작이 거의 일정합니다.
특징
- 표면, 색상 및 재질에 따른 대비 차이를 감지하는 데 이상적
- 배경 억제 기능이 있는 확산 센서의 경우: 표면, 색상 및 재질과 거의 무관하게 다양한 범위에서 안정적인 물체 감지 가능
- 가시 광선 덕분에 비용 효율적이고 장착 및 정렬이 용이함
- 역반사 및 투과형 빔 센서에 비해 짧은 감지 범위
- 하나의 전기 장치만을 설치
- 인식하기 어려운 물체를 완벽하게 감지하는 청색광을 사용하는 광 스캐너
객체 인식용 제품 가이드
요구 사항을 알려주시면 어떤 제품이 필요한지 알려드립니다!
17 시리즈
모델 시리즈 | 구조 | 최대 범위 | 스위칭 기능 | 인터페이스 | 광원 유형 | 연결 유형 | 커넥터 01, 스타일 | 케이블 피복 재료 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
다양한 광원 유형을 지원하는 큐빅형 확산 센서S-BOS 21M D |
직육면체 형상 | 2000 mm | 정상 열림 (NO), NO/NC | IO-Link, PNP/NPN/푸시-풀, NPN, PNP | 적외선, 적색광 | 커넥터 | M12x1 | ||
세척을 위해 빛의 종류가 다른 큐빅 확산 센서S-BOS 23K D |
직육면체 형상 | 5000 mm | 정상 열림 (NO), NO/NC | IO-Link, PNP/NPN/자동 감지, PNP/NPN, NPN, PNP | 적색광 | 커넥터 | M12x1 | ||
최대 25m 범위의 다양한 광 유형을 지원하는 큐빅 확산 센서S-BOS 26K D |
직육면체 형상 | 600 mm | 정상 열림 (NO) | NPN, PNP | 적외선, 적색광 | 커넥터 | M12x1 | ||
최대 60m 범위의 다양한 광 유형을 지원하는 큐빅 확산 센서S-BOS 50K D |
직육면체 형상 | 3500 mm | 정상 열림 (NO), NO/NC | PNP | 적색광 | 커넥터 | M12x1 | ||
저렴하고 작은 입문자용 버전의 큐빅 확산 센서S-BOS 5K D |
직육면체 형상 | 300 mm | NO/NC | NPN, PNP | 적색광 | 케이블, 커넥터 | M8x1 | PVC | |
다양한 광 유형과 릴레이를 갖춘 큐빅 광 스캐너S-BOS 64K D |
직육면체 형상 | 2000 mm | NO/NC | 계전기 | 적외선 | 나사 단자 | |||
최대 18m 범위에서 다양한 유형의 빛을 제공하는 큐빅 확산 센서S-BOS 6K D |
직육면체 형상 | 1500 mm | NO/NC | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, NPN, PNP | 적색광, 청색광 | 케이블, 커넥터 | M8x1 | PVC | |
다양한 광원 유형을 지원하는 정사각형 확산 센서S-BOS Q08M D |
직육면체 형상 | 60 mm | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO) | IO-Link, NPN, PNP | 적색광 | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 | M8x1 | PUR | |
세척을 위해 빛의 종류가 다른 수직형 확산 센서S-BOS R01E D |
직육면체 형상 | 100 mm | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO) | IO-Link, NPN, PNP | 적색광 | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 | M8x1 | PUR | |
최대 3m 범위의 다양한 광 유형을 지원하는 첨단 확산 센서S-BOS R020K D |
직육면체 형상 | 150 mm | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO) | NPN, PNP | 적색광 | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블 | M8x1 | PVC | |
세척을 위한 다양한 광 타입의 첨단 확산 센서S-BOS R254 D |
직육면체 형상 | 1000 mm | NO/NC | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, 아날로그, 전류 | 적색광 | 커넥터 | M12x1 | ||
홀 장착을 위한 다양한 광 타입의 수직형 확산 센서S-BOS R81K D |
직육면체 형상 | 300 mm | 정상 열림 (NO) | NPN, PNP | 적색광 | 케이블, 커넥터 | M12x1 | PVC | |
최대 20m 범위의 다양한 광 유형을 지원하는 최첨단 확산 센서S-BOS R090K D |
직육면체 형상 | 1000 mm | 정상 닫힘 (NC), NO/NC | NPN, PNP | 적외선, 적색광 | 케이블, 커넥터 | M8x1 | PVC | |
직경 M30의 원통형 확산 센서S-BOS 30M D |
지름 36 mm, 지름 35 mm | 2000 mm | NO/NC | NPN, PNP | 적외선 | 커넥터 | M12x1 | ||
M12 나사산과 다양한 광원 유형을 갖춘 원통형 확산 센서S-BOS M12 D |
지름 12 mm | 400 mm | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO) | NPN, PNP | 적외선, 적색광 | 케이블, 커넥터 | M12x1 | PVC | |
M18 나사산과 다양한 광원 유형을 갖춘 원통형 확산 센서S-BOS M18 D |
지름 18 mm | 800 mm | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO), NO/NC | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: PNP/NPN/push-pull, NPN, PNP | 적외선, 적색광 | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 | M12x1, Molex Mini-Fit 4.2 | PVC | |
M8 나사산과 다양한 유형의 조명을 갖춘 원통형 확산 센서S-BOS M8 D |
지름 8 mm | 60 mm | 정상 닫힘 (NC), 정상 열림 (NO) | IO-Link, NPN, PNP | 적색광 | 케이블, 플러그 커넥터 포함 케이블, 커넥터 | M8x1 | PUR |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.