12.09.2023
Az ultrahangos helyzetérzékelő közvetlenül ellenőrzi a munkadarab rögzítését
Mérföldkő a fémmegmunkálás területén
Legyen szó pozícióérzékelésről, távolságmérésről vagy szilárd, porszerű és folyékony közegek érzékeléséről - a Balluff ultrahangos érzékelői precíz mindenesek. A közeggel érintkező BFD ultrahangos helyzetérzékelővel egy innovatív lehetőséggel bővítjük portfóliónkat a hidraulikus rövid löketű hengerek közvetlen ellenőrzésére.
Megbízható és gazdaságos megoldás a munkadarabok rögzítéséhez - és egy igazi mérföldkő a fémmegmunkálás területén.
Közvetlen válasz a növekvő termelési követelményekre
A munkadarabok befogásának ellenőrzésére szolgáló meglévő megoldások közvetett módszereken alapulnak: mérik a hidraulikafolyadék térfogatáramát vagy figyelik a dugattyú véghelyzetét. Az ilyen megoldások azonban vagy költségigényesek, rugalmatlanok vagy kevésbé megbízhatóak. Ezenkívül a hagyományos termékek nem képesek a szorítóállapotot és a szorítóutat egyformán érzékelni és felügyelni. Ennek eredményeképpen nem csak hogy nem különösen gazdaságosak, de nem mindig tudnak megfelelni a gépbiztonsággal szemben támasztott növekvő követelményeknek sem.
Lengőbilincs érzékelős felügyelettel
Új ultrahangos helyzetérzékelőnk megoldást kínál: a BFD a hidraulikafolyadékba kibocsátott ultrahanggal közvetlenül, folyamatosan és gyorsan felügyeli a munkadarab befogási folyamatát. Ez megbízható információkat generál a szorítás állapotáról, és lehetővé teszi az eltérések korai felismerését - pl. olajellátási problémák, öntési hibák, kontúreltérések, behelyezési hibák és deformált munkadarabok. A teljes befogási folyamat megfigyelésével a hidraulikus egységben fellépő nyomásingadozásokat, a forgószerkezet hibáit és a hibás tömítéseket is időben észlelheti és beavatkozhat.
Röviden: Az új ultrahangos helyzetérzékelővel, a BFD-vel a Balluff közvetlenül az ügyfelek igényeit és elvárásait veszi figyelembe. Egy olyan megoldás, amely innovatív, mégis képes arra, hogy szabványként érvényesüljön.
Egyszerű integráció és skálázható használat
A kisméretű formavilágának, a tetszés szerint konfigurálható szabványosított interfészeknek és a folyamatos automatikus kompenzációnak köszönhetően az érzékelő elképzelhetően egyszerűen és rugalmasan integrálható, és "plug & play" módon használható különböző közegekben. A Balluff szabványos rendszerkomponensekkel együtt ez egy rendkívül gazdaságos komplett megoldást eredményez.
A vonatkozó kiegészítő információkat az IO-Link-működésben találja. A funkciók közé tartozik például a készülék állapotának, a készülék hőmérsékletének vagy a jelminőségnek a felügyelete. Ez lehetővé teszi a közegben bekövetkező kritikus változások, pl. a hidraulikarendszerben lévő levegő vagy részecskék által okozott változások észlelését.
"A hidraulikus rövid löketű hengerek teljes szorítási folyamatának közvetlen és folyamatos felügyelete és a rendszer további állapotellenőrzése révén mindent közvetlenül szem előtt tarthat. Így növeli a gép biztonságát és csökkenti a gép leállási idejét."
Christian Seyfried, termékmenedzser - Termékklaszter Folyamatérzékelők
A különleges jellemzők
- Gazdaságos integráció a kompakt kialakításnak, a szabványosított rendszerelemeknek és interfészeknek köszönhetően
- Rugalmas integráció IO-Linkkel, analóg jeladóként vagy kétfokozatú kapcsolóként
- Nagy teljesítményű mérés a teljes 0...80 mm-es mérési tartományban: ≤ 100 µm nagyfokú ismételhetőség, ±250 µm linearitási eltérés, IO-Link 1 µm / analóg 12 bit felbontás, IO-Link 500 Hz / analóg 1000 Hz mérési frekvencia.
- Nagy nyomásállóság 350 bar-ig
- Védelmi osztály IP67 és üzemi hőmérséklet 0...85 °C
- Folyamatos kompenzáció a mérésnek a hidraulikafolyadék típusához, összetételéhez és minőségéhez való igazításához
- Firmware-funkciók további adatok szolgáltatásához az állapotfigyeléshez
Ultrahangos helyzetérzékelő M12
- Alkalmazás
- Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
- mérési tartomány
- 0...80 mm
- linearitás maximális eltérése
- ±250 µm
- Ismétlési pontosság
- ± 50 µm
- Nyomásállóság max.
- 350 bar
- Interfész
-
IO-Link 1.1
Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull záró/nyitó (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull záró/nyitó (NO/NC) - Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- csatlakozó
- Csatlakozókábel, M12x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m, TPU
- Környezeti hőmérséklet
- 0...85 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Ultrahangos helyzetérzékelő M8
- Alkalmazás
- Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
- mérési tartomány
- 0...80 mm
- linearitás maximális eltérése
- ±250 µm
- Ismétlési pontosság
- ± 50 µm
- Nyomásállóság max.
- 350 bar
- Interfész
-
IO-Link 1.1
Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull záró/nyitó (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull záró/nyitó (NO/NC) - Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- csatlakozó
- Csatlakozókábel, M8x1-apa, 4--pólusú, 0.3 m, TPU
- Környezeti hőmérséklet
- 0...85 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Ultrahangos helyzetérzékelő
- Alkalmazás
- Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
- mérési tartomány
- 0...80 mm
- linearitás maximális eltérése
- ±250 µm
- Ismétlési pontosság
- ± 50 µm
- Nyomásállóság max.
- 350 bar
- Interfész
-
IO-Link 1.1
Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull záró/nyitó (NO/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull záró/nyitó (NO/NC) - Üzemi feszültség Ub
- 10...30 VDC
- csatlakozó
- Kábel, 2.0 m, TPU
- Környezeti hőmérséklet
- 0...85 °C
- Védettség
- IP67
- Engedély / megfelelőség
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Secondary features for condition monitoring
- Internal temperature monitoring
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Kapcsolódó témák
Downloads
-
Ultrasonic position sensor directly monitors workpiece clamping