Univerzális tartók
Rögzítéstechnika
Elérhető:
108 -féle változat
Az univerzális tartóink kombinálhatók a BMS szerelőrendszerrel. Ehhez választhat hengeres (M8-M36) és különféle méretű hasáb kialakítások közül, amelyek különféle anyagokkal (pl. acél, rozsdamentes acél, eloxált alumínium, kopás- és olajálló műanyag) érhetők el.
A kiemelkedő minőségű univerzális tartókat a Balluff érzékelőkhöz terveztük, és ezekkel teszteltük. Precizitásuk és hosszú élettartamuk páratlan.
Jellemzők
- egyszerű és gyors használat
- rugalmas és az alkalmazásnak megfelelő használhatóság
- optimális ár-érték arány
Készlet
108 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | kivitel | Anyag | alkalmazás | Méret | további tulajdonságok | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM00C4BES 12,0-BS-1 |
2710 HUF | rögzítőbilincs | PA 6 | Ø12 mm érzékelők számára, Ø12 mm méretű író-/olvasófejekhez | 32 x 12 x 20 mm | ||
BAM00C9BES 12,0-KB-3 |
3719 HUF | sorkapocs | PA 6 | Ø12 mm érzékelők számára, M12 érzékelők számára | 40 x 18 x 30 mm | ||
BAM00CABES 12,0-KB-3-F |
3923 HUF | Rögzítőbak fix ütközővel | PA 6 | Ø12 mm érzékelők számára, M12 érzékelők számára | 40 x 18 x 30 mm | ||
BAM00T3BOS 18,0-KB-1 |
8370 HUF | sorkapocs gömbcsuklóval |
PA GF |
M18 érzékelők számára | 32.5 x 66 x 57.2 mm | ||
BAM01KMBOS 12,0-KB-1 |
6834 HUF | sorkapocs gömbcsuklóval | PA | M12 érzékelők számára | 32.5 x 66 x 57.2 mm | ||
BAM0269BAM MC-XA-027-D08,0-1 |
6387 HUF | rögzítőbilincs | alumínium eloxált | a Ø8 érzékelők számára | 12 x 15 x 27 mm | ||
BAM00A2BES 08,0-BS-1 |
2021 HUF | rögzítőbilincs | PA 6 | a Ø8 érzékelők számára | 27 x 12 x 16 mm | ||
BAM01TMBAM MC-XA-016-Q40-1 |
7723 HUF | Tartó |
alumínium eloxált műanyag |
BCS Q40 kapacitív érzékelőkhöz, Unicompact érzékelőkhöz, BES Q40 induktív érzékelőkhöz, BIC Q40 induktív csatolókhoz | 100 x 5 x 40 mm | ||
BAM00CHBES 12,0-KB-5-F |
3881 HUF | sorkapocs | PC | Ø12 mm érzékelők számára, M12 érzékelők számára | 30 x 18 x 24 mm | ||
BAM00N3SCHLAUCHSCHELLE BMF GR. 1 |
1455 HUF | Ø 11-19 mm | Nemesacél (1.4301) | BMF mágnesestér-érzékelőkhöz |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.