Inkrementális és abszolút kódolású mágnesszalagok
Mágneskódolású érzékelők
Elérhető:
13 -féle változat
A Balluff inkrementális vagy abszolút kódolású mágnesszalagjai és gyűrűi kompakt kialakításuknak köszönhetően sokoldalúak. Ezek a termékek rendkívül pontos pozíciómérést tesznek lehetővé, és robusztus tartóssággal büszkélkedhetnek. Portfóliónk gyűrűk széles spektrumát öleli fel, különböző átmérőkkel és számos hosszúságban kapható szalagokkal, biztosítva, hogy megtalálja az adott alkalmazáshoz tökéletesen illeszkedőt.
Különleges jellemzők
- Helytakarékos, könnyen integrálható
- Átmérők és hosszúságok széles választéka áll rendelkezésre
- Nagy felbontás, pontos abszolút mérés
- Robusztus, szennyeződésálló, tartós
- Kiváló ár-teljesítmény arány és rövid szállítási határidők
Készlet
13 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | típuscsalád | pólusszélesség | hossz | szélesség | magasság | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BML - Magnetic disc - absolut (Configurable)BML - Magnetic disc - absolut (Configurable) |
Configurable product | ||||||
BML - Magnetic tape - absolut (Configurable)BML - Magnetic tape - absolut (Configurable) |
Configurable product | ||||||
BML04YMBML-M02-A33-A3-M0102-F |
141719 HUF | M02 | 1 mm | 1024 mm | 10 mm | 1.55 mm | |
BML039KBML-M02-A33-A3-M0028-C |
58828 HUF | M02 | 1 mm | 283 mm | 10 mm | 1.55 mm | |
BML0699BML-M07-I68-A0-M1000-R0000 |
265111 HUF | M07 | 10 mm | 10 m | 10 mm | 1.43 mm | |
BML039JBML-M02-A33-A3-M0009-A |
39655 HUF | M02 | 1 mm | 91 mm | 10 mm | 1.55 mm | |
BML04P4BML-M02-A55-A0-M0100-E |
M02 | 2 mm | 1 m | 10 mm | 1.55 mm | ||
BML070KBML-M07-I68-A0-M2400-R0000 |
636290 HUF | M07 | 10 mm | 24 m | 10 mm | 1.43 mm | |
BML074HBML TSC-ALCZ-1ZZZ-M2400 |
721875 HUF | TSC | 2 mm | 24 m | 10 mm | 1.55 mm | |
BML08AHBML DSF-NHCZ-HZZZ-X0034-0018 |
9972 HUF | DSF | 1.5 mm | 3.5 mm |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.