LF író-/olvasófejek és antennák (70/455 kHz)
LF (70/455 kHz)
Elérhető:
47 -féle változat
Az ipari használathoz megfelelő kialakítású, alkalmazásspecifikus LF író-/olvasófejeink és antennák egyszerűen integrálhatók a berendezésbe. Az akár IP67 védettségű, robusztus házak megbízható használatot garantálnak mostoha környezetekben is.
Szükség esetén a különböző verziók kábellel és dugós csatlakozással is elérhetők. A BIS V kiértékelőegységhez akár négy író-/olvasófej is csatlakoztatható. Az írási/olvasási hatótávolság függ az író-/olvasófej és az adathordozó használt kombinációjától, ezenkívül befolyásolják még az üzemeltetés jellege (statikus és dinamikus), a szereléshez használt anyagok és az, hogy mekkora szabad távolság van a fémektől.
Jellemzők
- speciális Tool-ID író-/olvasófej 14,5 mm átmérővel vagy M16 méretben fémbe való szoros beépítéshez
- 1 m, 5 m és 10 m hosszú kábelekkel
- a megfelelő működés biztosítása érdekében a kábeleket nem lehet rövidíteni
- BCC0FCK csatlakozókábel szükséges a BIS V kiértékelőegységhez való csatlakozáshoz
- egyedi ügyféligény szerinti kialakítások lehetségesek
Készlet
47 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Méret | Ház anyaga | Környezeti hőmérséklet | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|
BIS005WBIS C-300-05 |
61685 HUF | Ø 14.5 x 35 mm | Sárgaréz, nikkelezett | 0...70 °C | |
BIS005ZBIS C-300-PU1-05 |
60476 HUF | Ø 14.5 x 35 mm | Sárgaréz, nikkelezett | 0...70 °C | |
BIS0066BIS C-305-PU1-01 |
91830 HUF | 25 x 10 x 50 mm | ABS-műanyag, GF16 | 0...70 °C | |
BIS0067BIS C-305-PU1-05 |
90028 HUF | 25 x 10 x 50 mm | ABS-műanyag, GF16 | 0...70 °C | |
BIS0068BIS C-305-PU1-10 |
101848 HUF | 25 x 10 x 50 mm | ABS-műanyag, GF16 | 0...70 °C | |
BIS006EBIS C-306-PU1-00,3-SA1 |
75830 HUF | Ø 16 x 35 mm | Sárgaréz, nikkelezett | 0...70 °C | |
BIS006FBIS C-306-PU1-05 |
67186 HUF | Ø 16 x 35 mm | Sárgaréz, nikkelezett | 0...70 °C | |
BIS006YBIS C-315/05-S4 |
92242 HUF | 80 x 40 x 80 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS0078BIS C-319-PU1-05 |
99580 HUF | Ø 18 x 80 mm | PBT, kék, PA 6.6 fekete anyák | 0...70 °C | |
BIS007HBIS C-322-PU1-05 |
169019 HUF | 25 x 10 x 50 mm | ABS-műanyag, GF16 | 0...70 °C |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.