3D sztereó kamera
3D Machine Vision
Elérhető:
1 Sorozat
A 3D sztereokamerát gyors megvalósítás, nagyfokú rugalmasság és robusztus ház jellemzi.
A 12 millió 3D adatponttal és 12 MPixeles felbontással a kamera minden részletet rögzít, a felbontástól függően akár 9 Hz-es képkockasebességgel. Ezenkívül a kamerák állítható objektívjei és a beépített projektor optimális eredményt biztosítanak, függetlenül attól, hogy a kamerát milyen munkaterületen használják.
A GigE Vision interfészen keresztül saját 3D alkalmazások hozhatók létre a kamera adatai alapján.
A szállítási terjedelemhez tartozó szoftverkönyvtár segítségével a 3D számítás automatikusan kiszervezhető egy grafikus kártyára, így növelve a kamera teljesítményét.
A különlegességek
- 3D sztereokamera ipari 3D alkalmazásokhoz
- nagy alkalmazási rugalmasság a GigE Vision interfésznek köszönhetően
- az IP54-es védettségű háznak köszönhetően zord környezetben is jól teljesít
- a 3D adatok és 2D képek 12 MPix felbontása révén rendkívül pontos 3D képfeldolgozást tesz lehetővé
- optimálisan alkalmazkodik a munkaterülethez a kamerák és a kivetítő állítható objektívjei révén
1 Sorozat
Sorozat | Gyújtótávolság | Színösszeállítás | Interfész | Védettség | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|
3D RV1 210 |
12 mm, 16 mm, 25 mm | szín, monokróm | LAN (Gigabit Ethernet), GigE Vision 2.0 | IP54 |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.