Mágnesestér-érzékelők T-horonyhoz
Mágneses tér érzékelők
Elérhető:
10 Sorozat
A T-horonyhoz kialakított BMF mágnesestér-érzékelőink közvetlenül a horonyra szerelhetők és különösen szilárdan rögzülnek. Szűk helyre is beépíthetők, így kis hellyel rendelkező alkalmazásokhoz is ideálisak.
A Balluff emellett extrém rövid formákat is kínál a rugalmas használat érdekében. Az érzékelők a dugattyú állását érintésmentesen, a henger falán keresztül érzékelik. A rendszer erős és gyenge mágnessel rendelkező hengerekhez és megfogókhoz egyaránt alkalmazható.
A különösen fényes LED-eknek köszönhetően megbízhatóan felismerik az érzékelő kapcsolási állapotát, még nagy távolságok esetén is. A T-hornyokhoz való mágnesestér-érzékelők fémházban is kaphatók, így nagyon mostoha környezetben is használhatók, például hegesztési fröccsenésnél vagy repülő szikráknál. Mágneses mezőre érzékeny elektronikával is kapható nagy hegesztőáramú ipari környezetekhez.
Jellemzők
- A precíz kapcsolási pont révén megbízható kapcsolási viselkedés
- Érintésmentes, így kopásmentes
- Nem érzékeny a szennyeződésekre
10 Sorozat
Sorozat | horonyalak | Ház anyaga, primer | Méret | kapcsolókimenet | Interfész | csatlakozási mód | környezeti hőmérséklet max. | Védettség | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF 235T-nyíláshoz |
T-horony | PA | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP | PNP | Csatlakozókábel | 85 °C | IP67 | |
BMF 423C-nyíláshoz |
C-horony | PA | 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kábel, Csatlakozókábel | 85 °C | IP67 | |
BMF 103Különböző horonyformákhoz és kis beépítési helyekhez |
változó | PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kábel, Csatlakozókábel | 85 °C | IP67 | |
BMF 303Különböző horonyformákhoz, pozíciótartó tartási szögekkel |
változó | LCP | 25.5 x 3 x 6 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kábel, Csatlakozókábel | 85 °C | IP67 | |
BMF 305MKülönböző horonyformákhoz ferde csatlakozóval |
változó | alumínium | 33.5 x 9 x 26.2 mm, 33.5 x 12.8 x 33.5 mm, 33.5 x 5 x 33.5 mm | PNP | PNP | csatlakozó | 105 °C | IP67, IP65 | |
BMF 21Nyújtórúdhengerekhez |
PBT | 11 x 11 x 32 mm, 32 x 23 x 11 mm, 33 x 23 x 11 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kábel, csatlakozó | 85 °C | IP67 | ||
BMF 235TT-nyíláshoz és 2 kapcsolási ponthoz (tanító funkció) |
T-horony | PA | 23.5 x 6.2 x 5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Kábel, Csatlakozókábel | 80 °C | IP67 | |
BMF 405T-nyíláshoz és higiénikus területeken történő használathoz |
T-horony | PP | 5 x 5.4 x 27 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Kábel, Csatlakozókábel | 100 °C | IP68, IP67, IP69K | |
BMF 415T-nyíláshoz és hegesztési permetekkel terhelt, zord környezetben való használathoz |
T-horony | PA 12 | 5 x 6.4 x 34 mm | PNP, IO konfigurálható | IO-Link, IO konfigurálható, PNP | Kábel, Csatlakozókábel | 80 °C | IP67 | |
BMF TT-nyíláshoz 2 érzékelőfejjel |
C-horony, T-horony, változó | PA, PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 3.6 x 2.9 x 24 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 24 x 2.9 x 24 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Csatlakozókábel | 85 °C | IP67 |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.