LF író-/olvasófejek (125 kHz) beépített kiértékelőegységgel
LF (125 kHz)
Elérhető:
4 -féle változat
A beépített kiértékelőegységgel rendelkező LF író-/olvasófejeink az antennát, az elektronikát és az interfészt egyetlen házban egyesítik.
Az egyszerű telepítés időt takarít meg és csökkenti a költségeket. Egyes olvasófejek szűk beépítési feltételekhez is megfelelőek. A befoglalt elektronikával rendelkező speciális változatok a legkülönfélébb helyekre is beépíthetők. És a robusztus, IP67 védettségű ház mostoha környezetben is megbízható működést garantál.
Jellemzők
- elérhető interfészek: párhozamos és soros (RS232, RS422)
- kiegészítő kiértékelőegység szükségtelen
- a közvetlenül az olvasóegység fején található állapotkijelzők megkönnyítik a használatbavételt és minimalizálják a leállásokat
Készlet
4 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Méret | Ház anyaga | Communication | Interfész | Környezeti hőmérséklet | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS00E0BIS L-409-045-002-07-S4 |
129887 HUF | Ø 18 x 75 mm | Sárgaréz, PBT interfész, nikkelezett | Read Only | IO-Link | 0...70 °C | |
BIS00E2BIS L-409-045-004-07-S4 |
129887 HUF | 25 x 10 x 50 mm | ABS-műanyag, PBT interfész | Read Only | IO-Link | 0...70 °C | |
BIS00CZBIS L-409-045-001-07-S4 |
129887 HUF | 40 x 41 x 120 mm | PBT | Read Only | IO-Link | 0...70 °C | |
BIS00E1BIS L-409-045-003-07-S4 |
129887 HUF | Ø 12 x 53 mm | Sárgaréz, PBT interfész, nikkelezett | Read Only | IO-Link | 0...70 °C |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.