Kapacitív érzékelők
Kapacitív érzékelők
Elérhető:
6 Sorozat
A kapacitív közelítéskapcsolók, más néven kapacitív közelítésérzékelők különböző kivitelben, csatlakozó- és kábelváltozatok széles választékával állnak rendelkezésre. Kapcsoló vagy analóg kimenettel vagy akár IO-Link interfésszel. Különösen gazdaságos változatok is elérhetők.
Különleges jellemzők
- Kapacitív közelítéskapcsolók műanyag és rozsdamentes acél kivitelben
- Alacsony dielektromos állandójú közegek érzékeléséhez
- Kompakt kivitelben Ø 6,5 mm-től és lapos kivitelben, például tárcsás kivitelben, akár 25 mm-es kapcsolási távolsággal
- Süllyesztett beépítésű és potenciométerrel vagy kábeltanítással beállítható
- IO-Link elérhető
6 Sorozat
Sorozat | csatlakozási mód | Ház anyaga, primer | maximális hatótávolság | kábelhossz L | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|
BCS DKönnyen szerelhető tárcsás változat menetes furattal és anélkül |
Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó | Nemesacél (1.4301), POM | 25 mm | 2 m, 3 m | |
BCS GHengeres kompakt kivitel menet nélkül |
Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó | Nemesacél (1.4301), POM, PBT | 16.2 mm | 2 m, 3 m | |
BCS M12 OHengeres kivitel M12-es menettel |
Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó | Nemesacél (1.4404), Nemesacél (1.4301), PTFE, PBT, Nemesacél (1.4305) | 5 mm | 0.3 m, 0.35 m, 2 m | |
BCS M18 OHengeres kivitel M18-as menettel |
Kábel, csatlakozó | Nemesacél (1.4301), PBT, Nemesacél (1.4305) | 8 mm | 2 m | |
BCS M30 OHengeres kivitel M30-as menettel |
Kábel, csatlakozó | Nemesacél (1.4301), PBT, Nemesacél (1.4305) | 20 mm | 2 m | |
BCS QMűanyagból készült négyszögletes változat |
Kábel, Csatlakozókábel | PBT | 20 mm | 0.3 m, 2 m, 3 m |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.