IO-Link érzékelő-/aktorhubok

I/O modulok

Elérhető:

51 -féle változat

A BNI IO-Link érzékelő-/aktorhubjaink a robusztus házaikkal kiválóan illeszkednek a mostoha ipari környezetekbe. Az I/O modulok M12-es és M8-as dugós csatlakozókkal készülnek, könnyűek, valamint kedvező áron beszerelhetők és karbantarthatók.

A portspecifikus egycsatornás felügyelet felismeri a rövidzárlatot és a túlterhelést, valamint a port kábeltörését is. A szelektív diagnosztikának ez a foka az I/O moduloknál egyedülálló.

A BNI érzékelő/működtető központok különböző változatai a legmagasabb funkcionalitást kínálják a legnagyobb rugalmasság mellett. Ezek a termékcsaládok digitális bemenetekhez/kimenetekhez és analóg bemeneti jelekhez kínálnak változatokat. Válassza ki a megfelelő eszközt az igényeinek és követelményeinek megfelelően. Az alkalmazástól függően akár 16 digitális be- és kimenetet (nagy terhelés esetén külön tápegységgel vagy anélkül) vagy akár 8 analóg jelet is kezelhet.

Az alkalmazástól függően különböző burkolati kialakításokat kínálunk, beleértve a műanyag és fém burkolatokat is. Valamint különböző IP-védelmi osztályok.

Jellemzők

  • egyszerű és költségtakarékos beszerelés és karbantartás
  • felismeri a rövidzárlatot és a túlterhelést, valamint a port kábelszakadását
  • Nagyfokú rugalmasság a változatok széles választékának köszönhetően

Készlet

51 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Ház anyaga Interfész Digitális bemenetek Digitális kimenetek Analóg bemenetek Kiegészítő funkció Dugaszolási helyek csatlakoztatása
Tevékenységek

BNI007Z

BNI IOL-302-002-K006
57981 HUF PA, átlátszó IO-Link 1.1 16x PNP, 3-as típus 16x PNP 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt

BNI004L

BNI IOL-310-000-K025
44352 HUF PA 6.6, UL94V-0 IO-Link 1.0 16x PNP, 2-es típus 16x PNP csavaros / dugaszolható kapcsok

BNI00AY

BNI IOL-104-002-Z046
91707 HUF cink, Présöntvény, nikkelezett IO-Link 1.1 16x PNP, 3-as típus 16x M8x1-anya, 3--pólusú

BNI0099

BNI IOL-102-002-Z019
74190 HUF cink, Présöntvény IO-Link 1.1 8x PNP, 3-as típus 8x M8x1-anya, 3--pólusú

BNI000R

BNI IOL-102-000-K019
69955 HUF PBT, GF IO-Link 1.0 8x PNP, 2-es típus 8x M8x1-anya, 3--pólusú

BNI007R

BNI IOL-310-000-K025-001
42004 HUF PA 6.6, UL94V-0 IO-Link 1.0 16x PNP, 2-es típus 16x PNP dugaszolható, kapcsok nélkül

BNI00AU

BNI IOL-302-002-Z046
110880 HUF cink, Présöntvény, nikkelezett IO-Link 1.1 16x PNP, 3-as típus 16x PNP 16x M8x1-anya, 3--pólusú

BNI005T

BNI IOL-302-S01-K006
59714 HUF PA, átlátszó IO-Link 1.1 16x PNP, 3-as típus 16x PNP 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt

BNI0008

BNI IOL-710-000-K006
61177 HUF PA, átlátszó IO-Link 1.0 8x PNP, 2-es típus 4x analóg, feszültség (0…10 V) 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt

BNI005L

BNI IOL-302-000-K006
57596 HUF PA, átlátszó IO-Link 1.1 16x PNP, 3-as típus 16x PNP 8x M12x1-anya, 5--pólusú, A-kódolt

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55