Állapotfelügyeleti érzékelők
Condition Monitoring érzékelők
Elérhető:
1 Sorozat
A Balluff állapotfelügyeleti érzékelői különböző fizikai változókat rögzítenek, mint például a rezgés, a hőmérséklet, a páratartalom és a légnyomás. Feldolgozzák ezeket a változókat, és az IO-Linken keresztül továbbítják a kívánt adatokat egy magasabb szintű rendszerbe. A szabványosított IO-Link protokollnak köszönhetően kényelmesen paraméterezhetők az érzékelők, és az érzékelőn belüli kiértékelés az adott alkalmazáshoz igazítható. A rugalmas folyamatadat-tervezéssel akár 24 darab mért vagy előfeldolgozott adat is szabadon konfigurálható és ciklikusan továbbítható.
Állapotfelügyeleti érzékelőink így jelentősen hozzájárulnak minden üzem hatékony és problémamentes működéséhez, továbbá jelentősen növelik az egész üzem hatékonyságát.
Különleges jellemzők
- Több mért változó egy készülékben: rezgés, hőmérséklet, páratartalom, légnyomás
- Integrált kiértékelő elektronika konfigurálható adat-előfeldolgozással
- Kiterjedt algoritmusok a rezgésfigyeléshez az idő- és frekvenciatartományban (FFT)
- Gyorsan csatlakoztatható és könnyen integrálható IO-Link segítségével
- Rugalmas folyamatadat-konfiguráció akár 24 különböző folyamatérték egyidejű átviteléhez
- Funkciók az érzékelő önellenőrzéséhez
- Kompakt kialakítás az egyszerű integráció érdekében - utólagos beépítési megoldásként is
1 Sorozat
Sorozat | Funkció | Interfész | Védettség | Ház anyaga, primer | csatlakozó | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
BCM RKülönböző mért változókkal |
Vibration analysis in time domain, Vibration analysis in frequency range, Rotational speed input, Érintkezési hőmérséklet, Relatív páratartalom, Környezeti nyomás | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | IP68, IP67, IP69K | Stainless steel 1.4404 (316L), Nemesacél (1.4404) | Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 1,5 m, PUR, Csatlakozókábel, M12x1 apa, 3 pólusú, 1,5 m, PUR |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.