- Induktív egyelemű végálláskapcsolók
- Induktív többelemű végálláskapcsolók
- Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal
- Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz
- Mechanikai többelemű végálláskapcsolók
- Mechanikai többelemű végálláskapcsolók cserélhető bütyökkel
- Mechanikai többelemű végálláskapcsolók kényszerbontással
- Mechanikai többelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz
- Mechanikus egyelemű végálláskapcsoló
- Mechanikus többelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal
Mechanikus egyelemű végálláskapcsolók kényszerbontással
Bütykös kapcsoló
Elérhető:
2 -féle változat
Különösen a kis méretű mechanikus végálláskapcsolók esetében a biztonsági kapcsolóelemek a kialakítás módja miatt nem építhetők be, azonban a kényszerbontásos megoldások igen. A kapcsolási folyamatot egy merev csap váltja ki, amely egy kényszerbontásos mechanikai kapcsolóelemet működtet. Ha a csap mozog, akkor megszakítja az érintkezőt, így a kapcsolási folyamatok hegesztett érintkezők esetében is kézben tarthatóak.
Jellemzők
- hegesztett érintkezőkhöz is
- két terméksor
- kétkamrás rendszer IP67 védelemmel: kopásálló membrán a csapmechanizmus és a kapcsolási belső tér hermetikus leválasztásával
- karbantartásmentes, önzsírozó csapvezetés csúszócsapágyas hüvellyel
- merev csap
2 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Kapcsolási pontok, szám | tolattyú alakja | kivitel | Csatlakozás módja | Kapcsolási pont távolsága | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS – EGT 813 (Safety switching) - ConfigurableBNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable |
kényszerbontással, biztonság DIN EN 60204-1 |
e = 68, 69: solder connection e = 183, 185, 186, 187: screw terminal |
|||||
BNS055EBNS 813-100-R-69 |
52938 HUF | 1 | 1. kapcsolási pont: görgő | kényszerbontással | Forrasztható csatlakozás |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.