Ultrahangos érzékelők
A precíz mindentudó
Akár pozícióészlelésről vagy távolságmérésről, akár szilárd, porszerű vagy folyékony anyagok érzékeléséről van szó – ultrahangos érzékelők precíz mindentudónak bizonyulnak.
Érintés nélkül lemérik a töltési szintet, a magasságot vagy a belógást, ellenőrzik a jelenlétet, és megszámlálják az objektumokat. Univerzálisak, a színtől és a felület tulajdonságaitól függetlenül alkalmazhatók. Nem befolyásolják az átlátszó, erősen fényvisszaverő objektumok sem. Számukra a por, a szennyeződés és a köd sem jelent problémát.
A médiával érintkező ultrahangos helyzetérzékelővel egy innovatív lehetőséggel bővítjük portfóliónkat a rövid löketű hidraulikus hengerek közvetlen ellenőrzésére. Megbízható és gazdaságos megoldás a munkadarabok rögzítéséhez - és igazi mérföldkő a fémmegmunkálás területén.
Ultrahangos érzékelők digitális és analóg kimenettel
- Pozícióérzékelés vagy tárgyérzékelés szilárd, porszerű és folyékony közegekben
- Objektumok jelenlétének és számlálásának érintésmentes ellenőrzése
- Színtől és felületi minőségtől független
- Rendkívüli pontosság a nagy felbontásnak és a kis vakzónáknak köszönhetően
- Digitális vagy analóg kimenetek
Nyomásálló ultrahangos érzékelők
- pozícióérzékelés vagy objektum-felismerés szilárd, porszerű és folyékony közegekben
- jelenlét ellenőrzése érintés nélkül, valamint objektumszámlálás
- független a színtől és a felület tulajdonságától
- rendkívül precíz a nagy felbontás és a kis méretű holtterek miatt
- nyomásálló
Ultrahangos érzékelők rövid löketű hidraulikus hengerekhez
- Hidraulikus rövid löketű hengerek közvetlen felügyelete és folyamatos helyzetmérése
- Helytakarékos integráció a kis méretnek köszönhetően
- Állapotfelügyelet az IO-Linknek köszönhetően: megbízható információk a feszültségállapotról, nyomásingadozásról, jelminőségről, készülékhőmérsékletről
- Plug & Play: teljes rugalmasság és univerzális csatlakozás a többfunkciós interfésznek köszönhetően
Magas felbontásuk és kis méretű holtterük különösen nagy precizitást biztosít. Nagy észlelési tartományuk révén a nagy objektumtávolságok sem jelentenek akadályt.
A Balluff ultrahangos érzékelői a kimenő jelükben különböznek egymástól. A kapcsoló jellegű és az analóg kivitel révén az objektumokat megbízhatóan észleli és megszámolja, valamint a távolságot is nagy pontossággal leméri. Mindez garancia a sokoldalú használhatóságra.
További jellemzők: A különböző kimeneti funkciók használatával ultrahangos érzékelőink nyitó- vagy záróelemként is használhatók.
A legfontosabb előnyök
- érintésmentes érzékelés
- megbízhatóság kritikus környezeti feltételek mellett (pl. szennyeződés, por, köd)
- független a színtől, átlátszóságtól és tükrözési jellemzőktől, valamint az objektum felületi tulajdonságaitól is
- precízen észleli a kis méretű objektumokat is
- A négyzetes és a hengeres beépítési forma nagyobb beszerelési szabadságot biztosít