- Adó-vevős érzékelők
- Fénysávok és fényrácsok
- Keretes fénysorompók
- Kontrasztérzékelők
- Lumineszcens érzékelők
- Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez
- Micromote - optikai érzékelőfejek
- Műanyag és üvegszálak optoerősítőkhöz
- Optoelektronikai távolságérzékelők
- Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz
- Színérzékelők
- Tárgyreflexiós érzékelők
- Villás fénysorompók és ferde villás érzékelők
Prizmás érzékelők
Optoelektronikai érzékelők
Elérhető:
16 Sorozat
Bármilyen alkalmazást is szeretne megvalósítani, a Balluff a prizmás érzékelők széles választékát kínálja Önnek. Ezek lehetővé teszik a tárgyak megbízható érzékelését, függetlenül azok felületétől, színétől és anyagától. Ha polarizációs szűrőt használ, még a fényes tárgyakat is érzékelheti.
Az adó és a vevő egyetlen házban van elhelyezve, így ezt a prizmás érzékelőt a nagyvonalú szerelési tűréshatároknak köszönhetően könnyen felszerelheti és igazíthatja.
A megfelelő fénytípust az Ön igényeitől függően választhatja ki. Típustól függően prizmás érzékelőink jól látható vörös fénnyel, láthatatlan infravörös fénnyel vagy nagyon pontos lézerfénnyel működnek, ami ideális az apró alkatrészek érzékeléséhez.
Különleges jellemzők
- Egyszerű beállítás a nagyvonalú szerelési tűréseknek köszönhetően
- Nagyméretű reflektorok a nagy hatótávolságokhoz
- Megbízható érzékelés – felülettől, színtől és anyagtól függetlenül
- Polarizációs szűrővel fényes tárgyak érzékelésére is alkalmas
- A szerelés csak egy elektromos eszközt és egy fényvisszaverőt tartalmaz.
16 Sorozat
Sorozat | kiképzés | maximális hatótávolság | Interfész | Fény jellege | csatlakozási mód | csatlakozó, kiképzés | Kábelköpeny anyaga | kapcsolási funkció | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS 21M RKubikus fényvisszaverő fényérzékelők különböző fénytípusokkal |
hasáb alakú | 20000 mm | IO-Link, PNP/NPN/ellenütemű, PNP | vörös fény | csatlakozó | M12x1 | záró (NO), záró/nyitó (NO/NC) | ||
BOS 23K RKocka alakú fényvisszaverő érzékelők különböző fénytípusokkal a lemosáshoz |
hasáb alakú | 14000 mm | |||||||
BOS 26K RKocka alakú átmenő fényérzékelők különböző fénytípusokkal 25 m-es hatótávolságig |
hasáb alakú | 25000 mm | PNP | vörös fény | csatlakozó | M12x1 | záró (NO) | ||
BOS 50K RKubikus fényvisszaverő fotoelektromos érzékelők különböző fénytípusokkal 60 m-es hatótávolságig |
hasáb alakú | 18000 mm | PNP | vörös fény | csatlakozó | M12x1 | záró (NO) | ||
BOS 5K RKocka alakú fényvisszaverő fényelektromos érzékelőink olcsó és kisméretű belépőszintű változata |
hasáb alakú | 10000 mm | NPN, PNP | vörös fény | Kábel, csatlakozó | M8x1 | PVC | záró/nyitó (NO/NC) | |
BOS 64K RKubikus fényvisszaverő fényelektromos érzékelők különböző fénytípusokkal és relékkel |
hasáb alakú | 10000 mm | Relé | vörös fény | csavarkapcsok | záró/nyitó (NO/NC) | |||
BOS 6K RKubikus fényvisszaverő fényelektromos érzékelők különböző fénytípusokkal 18 m-es tartományig |
hasáb alakú | 13000 mm | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN | vörös fény | Kábel, csatlakozó | M8x1 | PVC | záró/nyitó (NO/NC) | |
BOS Q08M RNégyzet alakú fényvisszaverő fotocellák különböző fénytípusokkal |
hasáb alakú | 1000 mm | PNP | vörös fény | Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó | M8x1 | PUR | nyitó (NC), záró (NO) | |
BOS R01E RFüggőleges fényvisszaverő érzékelők különböző fénytípusokkal a lemosáshoz |
hasáb alakú | NPN, PNP | vörös fény | Kábel, Csatlakozókábel | M8x1 | PUR | nyitó (NC), záró (NO) | ||
BOS R020K RNagy szélességű fényvisszaverő fényérzékelők különböző fénytípusokkal 3 m-es hatótávolságig |
hasáb alakú | 3000 mm | NPN, PNP | vörös fény | Kábel, Csatlakozókábel | M8x1 | PVC | nyitó (NC), záró (NO) | |
BOS R254 RNagy élességű fényvisszaverő fényérzékelők különböző fénytípusokkal lemosáshoz |
hasáb alakú | 8000 mm | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analóg, áram | vörös fény | csatlakozó | M12x1 | záró/nyitó (NO/NC) | ||
BOS R81K RNagy szélességű fényvisszaverő fényérzékelők különböző fénytípusokkal lyukba szereléshez |
hasáb alakú | 3000 mm | NPN, PNP | vörös fény | Kábel, csatlakozó | M12x1 | PVC | záró (NO) | |
BOS R090K RNagy szélességű fényvisszaverő fotoelektromos érzékelők különböző fénytípusokkal 20 m-es tartományig |
hasáb alakú | 5000 mm | NPN, PNP | vörös fény | Kábel, csatlakozó | M8x1 | PVC | záró/nyitó (NO/NC) | |
BOS M12 RHengeres fényvisszaverő fényérzékelők M12-es menettel és különböző fénytípusokkal |
Ø 12 mm | 3000 mm | PNP | vörös fény | Kábel, csatlakozó | M12x1 | PVC | nyitó (NC), záró (NO) | |
BOS M18 RHengeres fényvisszaverő fényérzékelők M18-as menettel és különböző fénytípusokkal |
Ø 18 mm | 16000 mm | IO-Link, NPN, PNP | infravörös, vörös fény | Kábel, csatlakozó | M12x1 | PVC | nyitó (NC), záró (NO), záró/nyitó (NO/NC) | |
BOS M8 RHengeres fényvisszaverő fényérzékelők M8-as menettel és különböző fénytípusokkal |
Ø 8 mm | 1000 mm | NPN, PNP | vörös fény | Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó | M8x1 | PUR | nyitó (NC), záró (NO) |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.