RFID kézi készülékek UHF tartozékok
RFID-Handhelds
Elérhető:
2 -féle változat
Az UHF-alkalmazásokhoz (860...960 MHz) készült kézi leolvasó két komponensből áll: Egy alapkészülékből és egy UHF olvasó/író modul. Válasszon a különböző országengedélyekkel rendelkező UHF olvasó/író modulok közül.
Jellemzők
- UHF-alkalmazásokhoz (860...960 MHz) való kézi olvasóhoz válasszon egy UHF író/olvasó modullal kombinált alapkészüléket.
- Az alkatrészek megfelelnek az ISO 18000-6C és az EPC Gen2 Class1 globális szabványoknak.
- Változatok az EU (865-868 MHz) és az USA (902-928 MHz) frekvenciatartományokhoz.
Készlet
2 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Rendelési kód | Méret | Rádióengedély | Szabványok | Környezeti hőmérséklet | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS01FYBIS U-830-4-011-H-0 |
383075 HUF | BIS01FY | 85 x 27 x 52 mm | Európa | EPCglobal™ Class 1, Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support | -20...50 °C, Avoid condensation on the device. | |
BIS01FZBIS U-830-4-011-H-1 |
383075 HUF | BIS01FZ | 85 x 27 x 52 mm | Kanada, USA | EPCglobal™ Class 1, Gen 2, ISO 18000-63, DRM (Dense Reader Mode) support | -20...50 °C, Avoid condensation on the device. |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.