- Induktív egyelemű végálláskapcsolók
- Induktív többelemű végálláskapcsolók
- Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal
- Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz
- Mechanikai többelemű végálláskapcsolók cserélhető bütyökkel
- Mechanikai többelemű végálláskapcsolók kényszerbontással
- Mechanikai többelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz
- Mechanikus egyelemű végálláskapcsoló
- Mechanikus egyelemű végálláskapcsolók kényszerbontással
- Mechanikus többelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal
Mechanikai többelemű végálláskapcsolók
Bütykös kapcsoló
Elérhető:
489 -féle változat
A kényszerbontás nélküli mechanikai többelemű végálláskapcsolók teleszkópos csappal végzik el a kapcsolási folyamatot. Egy mechanikus kapcsolóelem segítségével egy különálló, tömített kamra kapcsolása történik meg. Egyedi esetben a csapalak és a Balluff bütykök kombinációjának optimális választása. Ez garantálja az Ön alkalmazásának hosszú élettartamát.
Jellemzők
- hosszú élettartam
- robusztus ház extrém alkalmazásokhoz
- IO-Link-képes
- hat terméksor
- max. 16 interfész, a terméksortól függően
- opcionális funkciókijelző
- kétkamrás rendszer IP67 védelemmel: kopásálló membrán a csapmechanizmus és a kapcsolási belső tér hermetikus leválasztásával
- karbantartásmentes, önzsírozó csapvezetés csúszócsapágyas hüvellyel
Készlet
489 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Kapcsolási pontok, szám | tolattyú alakja | kivitel | Csatlakozás módja | Kapcsolási pont távolsága | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSE0005BSE 30.0-RK |
10310 HUF | Csavaros kapocs | |||||
BSE000EBSE 67-RK |
19485 HUF | Csavaros kapocs | |||||
BNS00FKBNS 819-D04-D12-100-10 |
112828 HUF | 4 | 1-4. kapcsolási pont: tető | gyorsérintkező | Csavaros kapocs | 12 mm | |
BNS00A1BNS 819-D02-D12-100-10 |
62701 HUF | 2 | 1-2. kapcsolási pont: tető | gyorsérintkező | Csavaros kapocs | 12 mm | |
BNS01R3BNS 819-B02-R08-40-10 |
51501 HUF | 2 | 1-2. kapcsolási pont: görgő | gyorsérintkező | Forrasztható csatlakozás | 8 mm | |
BNS01RUBNS 819-B03-D08-40-12 |
72969 HUF | 3 | 1-3. kapcsolási pont: tető | gyorsérintkező | Forrasztható csatlakozás | 8 mm | |
BNS0287BNS 819-B03-D12-61-12-10 |
89097 HUF | 3 | 1-3. kapcsolási pont: tető | gyorsérintkező | Csavaros kapocs | 12 mm | |
BNS01HUBNS 819-D03-D12-62-10 |
90918 HUF | 3 | 1-3. kapcsolási pont: tető | gyorsérintkező | Csavaros kapocs | 12 mm | |
BNS01UKBNS 819-B04-D08-40-11 |
97628 HUF | 4 | 1-4. kapcsolási pont: tető | gyorsérintkező | Csavaros kapocs | 8 mm | |
BNS026RBNS 819-B02-D12-61-12-10 |
63590 HUF | 2 | 1-2. kapcsolási pont: tető | gyorsérintkező | Csavaros kapocs | 12 mm |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.