Védőtömlők kábelek számára
Védelem
Elérhető:
26 -féle változat
A rugalmas és robusztus szilikon kábelvédő megóvja a kábelt, elsősorban hegesztési területeken. Vegyi anyagokkal szemben ellenálló és akár 250 °C hőmérsékletet is elvisel. Különféle kivitelekből választhat, mint védőtömlő, védőköpeny, védőszalag, 7 és 50 mm átmérők között.
Jellemzők
- hosszú élettartamú és gazdaságos
- egyszerű felszerelés
- különböző átmérők
- egyedileg szerelhető
Készlet
26 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Méret | Anyag | alkalmazás | Környezeti hőmérséklet | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM0212BAM PT-XA-004-070-T-R16 |
64033 HUF | Ø 10.2 x 16000 mm | Szilikon 60 fehér, áttetsző | kábelvédelem számára, hegesztés elleni védelemhez | -40...200 °C | |
BAM0213BAM PT-XA-004-100-T-R16 |
78790 HUF | Ø 13.2 x 16000 mm | Szilikon 60 fehér, áttetsző | kábelvédelem számára, hegesztés elleni védelemhez | -40...200 °C | |
BAM0214BAM PT-XA-004-130-T-R16 |
88654 HUF | Ø 16.2 x 16000 mm | Szilikon 60 fehér, áttetsző | kábelvédelem számára, hegesztés elleni védelemhez | -40...200 °C | |
BAM0215BAM PT-XA-004-160-T-R16 |
100739 HUF | Ø 19.2 x 16000 mm | Szilikon 60 fehér, áttetsző | kábelvédelem számára, hegesztés elleni védelemhez | -40...200 °C | |
BAM0216BAM PT-XA-004-190-T-R16 |
107007 HUF | Ø 21.2 x 16000 mm | Szilikon 60 fehér, áttetsző | kábelvédelem számára, hegesztés elleni védelemhez | -40...200 °C | |
BAM0217BAM PT-XA-004-500-T-R16 |
254316 HUF | Ø 53.2 x 16000 mm | Szilikon 60 fehér, áttetsző | kábelvédelem számára, hegesztés elleni védelemhez | -40...200 °C | |
BAM021FBAM PT-XA-005-510-T-R20 |
97182 HUF | 1.6 x 51 x 20000 mm | Szilikon 60 fehér, áttetsző | kábelvédelem számára, hegesztés elleni védelemhez | -40...180 °C | |
BAM048FBAM PT-XA-009-025-T-00,5 |
2657 HUF | Ø 2.5 x 500 mm | szilikon | kábelvédelem számára, hegesztés elleni védelemhez | -40...85 °C | |
BAM017EBKS-PT-07/16-SI-15 |
64923 HUF | Ø 10.2 x 15000 mm | Szilikon 60 fehér, áttetsző | kábelvédelem számára, hegesztés elleni védelemhez | -60...260 °C | |
BAM017HBKS-PT-10/16-SI-15 |
88207 HUF | Ø 13.2 x 15000 mm | Szilikon 60 fehér, áttetsző | kábelvédelem számára, hegesztés elleni védelemhez | -60...260 °C |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.