Különleges tulajdonságokkal rendelkező kapacitív érzékelők
Kapacitív érzékelők
Elérhető:
4 Sorozat
A Balluffnál az Ön igényei határozzák meg termékkínálatunkat. Portfóliónk olyan kapacitív érzékelőket tartalmaz, amelyek kifejezetten magas műszaki követelményekhez, például magas nyomáshoz vagy hőmérséklethez használhatók. Az öntapadó változatok különösen egyszerűen és rugalmasan illeszkednek a rögzítő felülethez. Az olyan házanyagok, mint a rozsdamentes acél, a műanyag vagy a PTFE, ideálissá teszik őket nehéz környezetben való használatra. Ezenkívül az üzemi feszültségek széles skálájával rendelkeznek, és különösen kis konfigurációkban kaphatók.
Rendkívül magas hőmérsékleten vagy korlátozott hely esetén történő használatra távoli elektronikával ellátott érzékelőfejeket kínálunk. Ezek nehezen elérhető helyekre is telepíthetők és könnyen finomhangolhatók. Mivel erősítőik kapcsoló vagy analóg kimenettel, vagy IO-Link interfésszel is kaphatók, az érzékelők alkalmazások széles körében használhatók. A választott kimenettől függően beállíthatja például a határhelyzet észlelését vagy a töltöttségi szint folyamatos érzékelését.
Jellemzők
- Kapacitív érzékelők rozsdamentes acél, műanyag vagy PTFE házban
- 250 °C-ig hőálló, 180 °C-on 6 barig nyomásálló, illetve magas nyomásállóságú akár 150 bar-ig
- Szenzorfejek külön erősítővel való használatra, IO-Link-kompatibilis
- Öntapadó változatok az egyszerű és rugalmas rögzítéshez
4 Sorozat
Sorozat | csatlakozási mód | Ház anyaga, primer | maximális hatótávolság | kábelhossz L | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|
BCS A HÖntapadós érzékelő külső jelerősítőkhöz |
Csatlakozókábel | PET | 0.3 m | ||
BCS D HKönnyen felszerelhető tárcsás kialakítás külső jelerősítőkhöz |
Csatlakozókábel | Nemesacél (1.4301) | 15 mm | 2 m | |
BCS M HMetrikus kompakt változat külső jelerősítőkhöz |
Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó | Nemesacél (1.4301), PTFE | 15 mm | 2 m | |
BCS SElektromosan vezető közegek szintjének érzékeléséhez (intelligens szinttechnológia) |
Kábel, Csatlakozókábel, kapcsos csatlakozás, csatlakozó | Nemesacél (1.4404), Nemesacél (1.4301), Nemesacél (1.4305), PEEK | 0.05 m, 0.3 m, 2 m |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.