Állapotfigyelő érzékelők
Intelligens állapotfelügyelet a kritikus pozíciókban
Az integrált adatelőfeldolgozással ellátott, többfunkciós BCM állapotfigyelő érzékelőkkel elkerülhetők a nem tervezett leállások és meghibásodások a gyártási folyamatban. Speciális algoritmusok segítségével például a gördülőcsapágyak tökéletesen felügyelhetők - anélkül, hogy hatalmas mennyiségű adatot kellene különböző hálózati rendszereken keresztül továbbítani. Az intelligens érzékelők olyan állapotadatokat szolgáltatnak, amelyekkel automatizálhatja a költségigényes kézi ellenőrzéseket.
Állapotfelügyeleti érzékelők
- Több mért változó egy készülékben: rezgés, hőmérséklet, páratartalom, légnyomás
- Integrált kiértékelő elektronika konfigurálható adat-előfeldolgozással
- Kiterjedt algoritmusok a rezgésfigyeléshez az idő- és frekvenciatartományban (FFT)
- Gyorsan csatlakoztatható és könnyen integrálható IO-Link segítségével
- Rugalmas folyamatadat-konfiguráció akár 24 különböző folyamatérték egyidejű átviteléhez
- Funkciók az érzékelő önellenőrzéséhez
- Kompakt kialakítás az egyszerű integráció érdekében - utólagos beépítési megoldásként is