Feszültségellátás
Megbízható és hatékony feszültségellátás
A feszültségek és teljesítményszintek széles választékát kínáljuk, és így a megfelelő tápegységet a megbízható és hatékony tápellátáshoz.
A vezérlőszekrényben történő alkalmazásokhoz 1 és 3 fázisú megoldásokat kaphat IP20 kivitelben, 3,15 A-tól 40 A-ig terjedő széles teljesítménytartományban, optimális ár-érték arányban.
Intelligens IP67-es terepi tápegységeink új generációjával a legjobbat kapja egyetlen forrásból: 1- és 3-fázisú készülékek nagy teljesítményosztályokban, IO-Link funkció az állapotfigyeléshez és távoli paraméterezéshez, valamint több kimenet, 7/8" és M12-es változatban.
A Heartbeat® termékeink intelligens megoldásokat kínálnak megelőző karbantartással is. A kibővített diagnosztika ennél a terméktípusnál is az egész rendszerre kiterjedően használható az IO-Linken keresztül.
Heartbeat® tápegységek IO-Link interfésszel
- 24 V, egyfázisú
- 91, 120, 240 és 480 W
- rövidzárlat 150%-os powerboosttal
- szabályozható kimeneti feszültség
- a kimeneti feszültség különösen csekély maradék hullámossága
- A Heartbeat® támogatja a megelőző karbantartást és az állapoton alapuló karbantartást (Ipar 4.0)
- Minden Heartbeat®-információ elérhető a fölérendelt vezérlő- és diagnosztikai rendszerben IO-Linken keresztül
- Optikai csatlakozó felület az IO-Link-kommunikációhoz
- Az IO-Link-kommunikáció és a tápellátás galvanikusan el vannak választva
Hálózati tápegységek kapcsolószekrényhez
- egyfázisú vagy háromfázisú
- 75…960 W, párhuzamosan kapcsolva 2,8 kW-ig
- szabályozható kimeneti feszültség
- Ready és riasztás-LED és -kimenet (digitális)
- párhuzamos és soros üzemmód az alkalmazásokhoz való rugalmas hozzáigazításhoz (típusfüggően)
- a kimeneti feszültség különösen csekély maradék hullámossága
- nyitó irányú jelleggörbe vagy Hiccup-mód zárlat esetén
- Fém vagy fém/műanyag házak
Terepi tápegységek IO-Link interfésszel
- Kicsi IP67-es ház
- csatornánként akár 12 A folyamatos teljesítmény
- Több mint 95 %-os hatásfok
- 1 vagy 3 fázis és 7/8" vagy M12-es csatlakozók választása
- 2 kimenet 4 biztosítékkal ellátott csatornával (UA és US külön)
- Állapotfigyelés és távoli paraméterezés IO-Link segítségével
- Tökéletes kiegészítője hálózati portfóliónknak (IO-Link masterek és hubok)