- Adó-vevős érzékelők
- Folyamatos tetőablakok és fényrácsok
- Fényvisszaverődési fénysorompók
- Keretes fénysorompók
- Kontrasztérzékelők
- Lumineszcens érzékelők
- Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez
- Micromote - optikai érzékelőfejek
- Műanyag és üvegszálak optoerősítőkhöz
- Optikai távolságérzékelők
- Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz
- Színérzékelők
- Villás fénysorompók és ferde fénysorompók
Tárgyreflexiós érzékelők
Optoelektronikai érzékelők
Elérhető:
17 Sorozat
Tárgyreflexiós érzékelőink széles választéka gazdaságos megoldást kínál, amennyiben megbízhatóan szeretné észlelni a kontrasztkülönbségeket. Ezek a tárgyreflexiós érzékelők felületük, színük és anyaguk alapján érzékelik az objektumokat. Szkennelési tartományuk ezáltal a fényvisszaverő tárgy felületének méretétől, alakjától, színétől és textúrájától függ.
Az adó és a vevő egyetlen egységben van elhelyezve, így a tárgyreflexiós fotoelektromos érzékelők könnyen felszerelhetők és gyorsan beállíthatók a jól látható fénysugarak segítségével.
A megfelelő fénytípust az alkalmazástól függően választja ki. Tárgyreflexiós érzékelőink modelltől függően jól látható vörös fényt, láthatatlan infravörös fényt vagy nagyon pontos lézerfényt kínálnak, amely ideális a kis alkatrészek érzékeléséhez.
A szín- és felületfüggetlen érzékeléshez háttérelnyomással rendelkező tárgyreflexiós érzékelőket ajánlunk. Vörös fénnyel vagy lézeres vörös fénnyel dolgoznak, amely ideális a kis alkatrészek felismerésére. Szkennelési viselkedésük gyakorlatilag állandó, még különböző visszaverődési szintek esetén is.
Különleges jellemzők
- Ideális a kontrasztkülönbségek érzékelésére – felülettől, színtől és anyagtól függően
- Háttérelnyomással rendelkező tárgyreflexiós érzékelőkhöz: megbízható tárgyfelismerés különböző tartományokban, gyakorlatilag felülettől, színtől és anyagtól függetlenül
- Költséghatékony, könnyen felszerelhető és beállítható a jól látható fénysugárnak köszönhetően
- Rövidebb hatótávolság a fényvisszaverő és egyutas fényszóró érzékelőkhöz képest
- A szerelés csak egy elektromos eszközt tartalmaz
- Kék fényű fényszkennerek a nehezen felismerhető tárgyak tökéletes észleléséhez
17 Sorozat
Sorozat | kiképzés | maximális hatótávolság | kapcsolási funkció | Interfész | Fény jellege | csatlakozási mód | csatlakozó, kiképzés | Kábelköpeny anyaga | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS 21M DKubikus diffúz érzékelők különböző fénytípusokkal |
hasáb alakú | 2000 mm | záró (NO), záró/nyitó (NO/NC) | IO-Link, PNP/NPN/ellenütemű, NPN, PNP | infravörös, vörös fény | csatlakozó | M12x1 | ||
BOS 23K DKocka alakú diffúz érzékelők különböző fénytípusokkal a lemosáshoz |
hasáb alakú | 5000 mm | záró (NO), záró/nyitó (NO/NC) | IO-Link, PNP/NPN/Auto-Detect, PNP/NPN, NPN, PNP | vörös fény | csatlakozó | M12x1 | ||
BOS 26K DKocka alakú diffúz érzékelők különböző fénytípusokkal 25 m-es hatótávolságig |
hasáb alakú | 600 mm | záró (NO) | NPN, PNP | infravörös, vörös fény | csatlakozó | M12x1 | ||
BOS 50K DKubikus diffúz érzékelők különböző fénytípusokkal 60 m-es hatótávolságig |
hasáb alakú | 3500 mm | záró (NO), záró/nyitó (NO/NC) | PNP | vörös fény | csatlakozó | M12x1 | ||
BOS 5K DA kocka alakú diffúz érzékelőink olcsó és kisméretű belépőszintű változata. |
hasáb alakú | 300 mm | záró/nyitó (NO/NC) | NPN, PNP | vörös fény | Kábel, csatlakozó | M8x1 | PVC | |
BOS 64K DKubikus fényérzékelők különböző fénytípusokkal és relékkel |
hasáb alakú | 2000 mm | záró/nyitó (NO/NC) | Relé | infravörös | csavarkapcsok | |||
BOS 6K DKubikus diffúz érzékelők különböző fénytípusokkal 18 m-es hatótávolságig |
hasáb alakú | 1500 mm | záró/nyitó (NO/NC) | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, NPN, PNP | vörös fény, kék fény | Kábel, csatlakozó | M8x1 | PVC | |
BOS Q08M DNégyzetes diffúz érzékelők különböző fénytípusokkal |
hasáb alakú | 60 mm | nyitó (NC), záró (NO) | IO-Link, NPN, PNP | vörös fény | Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó | M8x1 | PUR | |
BOS R01E DFüggőleges diffúz érzékelők különböző fénytípusokkal a lemosáshoz |
hasáb alakú | 100 mm | nyitó (NC), záró (NO) | IO-Link, NPN, PNP | vörös fény | Kábel, Csatlakozókábel | M8x1 | PUR | |
BOS R020K DMagas peremű diffúz érzékelők különböző fénytípusokkal 3 m-es tartományig |
hasáb alakú | 150 mm | nyitó (NC), záró (NO) | NPN, PNP | vörös fény | Kábel, Csatlakozókábel | M8x1 | PVC | |
BOS R254 DNagy szélességű diffúz érzékelők különböző fénytípusokkal a lemosáshoz |
hasáb alakú | 1000 mm | záró/nyitó (NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analóg, áram | vörös fény | csatlakozó | M12x1 | ||
BOS R81K DFüggőleges diffúz érzékelők különböző fénytípusokkal lyukba szereléshez |
hasáb alakú | 300 mm | záró (NO) | NPN, PNP | vörös fény | Kábel, csatlakozó | M12x1 | PVC | |
BOS R090K DMagas peremű diffúz érzékelők különböző fénytípusokkal 20 m-es hatótávolságig |
hasáb alakú | 1000 mm | nyitó (NC), záró/nyitó (NO/NC) | NPN, PNP | infravörös, vörös fény | Kábel, csatlakozó | M8x1 | PVC | |
BOS 30M DHengeres diffúz érzékelő M30 átmérővel |
Ø 36 mm, Ø 35 mm | 2000 mm | záró/nyitó (NO/NC) | NPN, PNP | infravörös | csatlakozó | M12x1 | ||
BOS M12 DHengeres diffúz érzékelők M12-es menettel és különböző fénytípusokkal |
Ø 12 mm | 400 mm | nyitó (NC), záró (NO) | NPN, PNP | infravörös, vörös fény | Kábel, csatlakozó | M12x1 | PVC | |
BOS M18 DHengeres diffúz érzékelők M18-as menettel és különböző fénytípusokkal |
Ø 18 mm | 800 mm | nyitó (NC), záró (NO), záró/nyitó (NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: PNP/NPN/push-pull, NPN, PNP | infravörös, vörös fény | Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó | M12x1, Molex Mini-Fit 4.2 | PVC | |
BOS M8 DHengeres diffúz érzékelők M8-as menettel és különböző fénytípusokkal |
Ø 8 mm | 60 mm | nyitó (NC), záró (NO) | IO-Link, NPN, PNP | vörös fény | Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó | M8x1 | PUR |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.