Hálózati modulok Ethernet/IP-hez
Hálózati modulok
Elérhető:
15 -féle változat
Optimalizált hálózat nélkül a magas hatékonyság nem érhető el. Nagy teljesítményű berendezéseihez átfogó Ethernet/IP programot kínálunk, mely világszerte elismert hálózattechnikai szabványként számos területen leváltotta már a DeviceNet-et, mivelaz Ethernet alapú technológia jelentősen gyorsabban működik és lehetővé teszi a hajtástechnika csatlakoztatását is.
Ethernet/IP hálózati moduljaink emellett különösen felhasználóbarát kialakításúak. Csak a Balluff Ethernet moduljainál tudja az IP-címeket zárolni és a véletlen módosításoktól megóvni, ami fokozza a biztonságot és leegyszerűsíti a karbantartást.
Jellemzők
- Időnyereség és költségmegtakarítás: gyors beépítés és egyszerű integráció a meglévő hálózatba
- egyszerű modulcsere az innovatív Address-Plug funkcióval
Készlet
15 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Digitális bemenetek | Digitális kimenetek | További interfészek | Port-osztály | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI00HPBNI XG1-505-0A5-K083 |
134365 HUF | 16x PNP, 3-as típus | 8x PNP | 8x IO-Link | A típus | |
BNI006ABNI EIP-508-105-Z015 |
264380 HUF | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP | 8x IO-Link | A típus | |
BNI007CBNI EIP-508-105-Z015-C06 |
275044 HUF | 8x PNP, 3-as típus | 8x PNP | 8x IO-Link | A típus | |
BNI009TBNI EIP-507-005-Z040 |
211096 HUF | 8x PNP, 3-as típus | 8x PNP | 4x IO-Link | A típus | |
BNI008MBNI EIP-508-105-R015 |
309155 HUF | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP | 8x IO-Link | A típus | |
BNI004FBNI EIP-302-105-Z015 |
191923 HUF | 16x PNP, 2-es típus | 16x PNP | |||
BNI00E1BNI EIP-538-005-Z063 |
260145 HUF | 12x PNP, 3-as típus | 8x PNP | 8x IO-Link | A típus (4x) + B típus (4x) | |
BNI00EFBNI EIP-508-105-Z015-C08 |
287865 HUF | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP | 8x IO-Link | A típus | |
BNI00H7BNI EIP-508-105-Z067 |
246015 HUF | 16x PNP, 3-as típus | 16x PNP | 8x IO-Link | A típus | |
BNI00HRBNI XG1-505-0A5-K084 |
139370 HUF | 16x PNP, 3-as típus | 8x PNP | 8x IO-Link | A típus |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.