- Folyamatos tetőablakok és fényrácsok
- Fénykapcsoló
- Fényvisszaverődési fénysorompók
- Keretes fénysorompók
- Kontrasztérzékelők
- Lumineszcens érzékelők
- Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez
- Micromote - optikai érzékelőfejek
- Műanyag és üvegszálak optoerősítőkhöz
- Optikai távolságérzékelők
- Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz
- Színérzékelők
- Villás fénysorompók és ferde fénysorompók
Adó-vevős érzékelők
Optoelektronikai érzékelők
Elérhető:
15 Sorozat
A Balluff adó-vevős érzékelői a felülettől, színtől és anyagtól független biztonságos tárgyérzékelésre szolgál – erős felületi fényesség esetén is. Külön adó- és vevőegységekből állnak, amelyek egymáshoz vannak beállítva. Ha egy objektum megszakítja a fénysugarat, akkor megváltozik a kimeneti jel a vevőegységben. Teljesen megbízható.
Jellemzők
- a kiváló ismétlési pontosságnak köszönhetően optimális megoldás pozicionálási feladatoknál
- rendkívül ellenálló a szennyeződésekkel szemben és nagy működési tartalék jellemzi
- ideális nagy hatótávolságok esetén
- az adó és a vevő külön házban található
15 Sorozat
Sorozat | kiképzés | maximális hatótávolság | kapcsolási funkció | Interfész | Fény jellege | csatlakozási mód | csatlakozó, kiképzés | Kábelköpeny anyaga | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS 21M TKocka alakú átmenő fényérzékelők különböző fénytípusokkal |
hasáb alakú | 60000 mm | záró (NO) | IO-Link, PNP | vörös fény | csatlakozó | M12x1 | ||
BOS 23K TKocka alakú átmenő fényérzékelők különböző fénytípusokkal a lemosáshoz |
hasáb alakú | 30000 mm | záró (NO), záró/nyitó (NO/NC) | IO-Link, PNP/NPN, PNP | vörös fény | csatlakozó | M12x1 | ||
BOS 50K TKubikus fényérzékelők különböző fénytípusokkal 60 m-es hatótávolságig |
hasáb alakú | 60000 mm | záró (NO) | PNP | vörös fény | csatlakozó | M12x1 | ||
BOS 5K TOlcsó és kis belépőszintű, kubikus fényelektromos érzékelőink olcsó és kisméretű változata. |
hasáb alakú | 30000 mm | záró/nyitó (NO/NC) | NPN, PNP | vörös fény | Kábel, csatlakozó | M8x1 | PVC | |
BOS 64K TKubikus átmenő fényérzékelők különböző fénytípusokkal és relékkel |
hasáb alakú | 50000 mm | záró/nyitó (NO/NC) | Relé | infravörös | csavarkapcsok | |||
BOS 6K TKubikus fényérzékelők különböző fénytípusokkal 18 m-es tartományig |
hasáb alakú | 18000 mm | záró/nyitó (NO/NC) | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, PNP | vörös fény | Kábel, csatlakozó | M8x1 | PVC, TPU | |
BOS Q08M TNégyzetes átmenő fényérzékelők különböző fénytípusokkal |
hasáb alakú | 3000 mm | nyitó (NC), záró (NO) | NPN, PNP | vörös fény | Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó | M8x1 | PUR | |
BOS R01E TMagas peremű átmenő fényérzékelők különböző fénytípusokkal lemosáshoz |
hasáb alakú | 2200 mm | nyitó (NC), záró (NO) | NPN, PNP | vörös fény | Kábel, Csatlakozókábel | M8x1 | PUR | |
BOS R020K TNagy élességű átmenő fényérzékelők különböző fénytípusokkal 3 m-es hatótávolságig |
hasáb alakú | 2000 mm | nyitó (NC), záró (NO) | NPN, PNP | vörös fény | Kábel, Csatlakozókábel | M8x1 | PVC | |
BOS R254 TFüggőleges átmenő fényérzékelők különböző fénytípusokkal a lemosáshoz |
hasáb alakú | 70000 mm | záró/nyitó (NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analóg, áram | vörös fény | csatlakozó | M12x1 | ||
BOS R81K TFüggőleges átmenő sugárzású érzékelők különböző fénytípusokkal lyukba szereléshez |
hasáb alakú | 20000 mm | záró (NO), záró/nyitó (NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analóg, áram, NPN, PNP | infravörös, vörös fény | Kábel, Csatlakozókábel, csatlakozó | M12x1 | PVC | |
BOS R090K TFüggőleges átmenő fényérzékelők különböző fénytípusokkal 20 m-es hatótávolságig |
hasáb alakú | 20000 mm | záró/nyitó (NO/NC) | NPN, PNP | vörös fény | Kábel, csatlakozó | M8x1 | PVC | |
BOS M12 THengeres, átsugárzó fotoelektromos érzékelők M12-es menettel és különböző fénytípusokkal |
Ø 12 mm | 30000 mm | nyitó (NC), záró (NO) | PNP | vörös fény | Kábel, csatlakozó | M12x1 | PVC | |
BOS M18 THengeres, átmenő fényelektromos érzékelők M18-as menettel és különböző fénytípusokkal |
Ø 18 mm | 100000 mm | nyitó (NC), záró (NO), záró/nyitó (NO/NC) | IO-Link, Tirisztor + diódahíd, NPN, PNP | infravörös, vörös fény | Kábel, csatlakozó | M12x1 | PVC | |
BOS M8 THengeres, átmenő fényérzékelők M8-as menettel és különböző fénytípusokkal |
Ø 8 mm | 3000 mm | nyitó (NC), záró (NO) | NPN, PNP | vörös fény | Kábel, csatlakozó | M8x1 | PUR |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.