Mágneses kódolók
Nagy pontosságú, robusztus és gyorsan dolgozó mérőrendszerek
A Balluff mágneskódolású érzékelőit a dinamikus alkalmazásokban való precíz pozicionáláshoz és sebességméréshez fejlesztettük ki. A nagy pontosságú, gyors reagálású mérőrendszer választhatóan mágneskódolású lineáris vagy forgó mérőtesttel lehet felszerelve. Az érzékelőfejek mellett a Balluff saját gyártású, mágnesesen kódolt mérőegységek széles választékát kínálja az Ön mérési alkalmazásának optimális támogatása érdekében. Az érzékelők lineáris és forgó alkalmazásokhoz, inkrementális vagy abszolút pozícióméréshez is alkalmasak.
Robusztus kialakításuk extrém környezeti feltételek esetén is bevethetővé teszi őket – ezáltal az érzékelők magas rendelkezésre állást biztosítanak gépeinek és berendezéseinek.
Abszolút lineáris kódoló
- A legjobb gépteljesítmény a gyors és precíz mérési érték meghatározásnak köszönhetően, magas szintű reprodukálhatóság mellet
- Magas rendelkezésre állás a Permagnet® technológiával ellátott, tartósan stabil mágnesszalagnak köszönhetően
- Robusztus fémház a hosszú élettartamért
- Egyszerű és gyors telepítés kalibráló szoftverrel
Inkrementális távolságmérő rendszer
- A legjobb gépteljesítmény a gyors és precíz mérési érték meghatározásnak köszönhetően, magas szintű reprodukálhatóság mellett
- Magas rendelkezésre állás a Permagnet® technológiával ellátott, tartósan stabil mágnesszalagnak köszönhetően
- Robusztus fém- vagy műanyagház a hosszú élettartam érdekében
Abszolút forgó jeladó
- Energiatakarékosság a nagy precizitás és pontosság által
- Alacsony összköltségek
- Magas rendelkezésre állás a Permagnet® technológiával ellátott, tartósan stabil mágnesszalagnak köszönhetően
- Hosszú élettartam a robusztus fémháznak köszönhetően
- Egyszerű, gyors telepítés a kalibrációs szoftverrel
Inkrementális szögmérő rendszer
- Alacsonyabb folyamat- és tárolási költségek a mérőelemek körszelvényben történő rugalmas felhasználásának köszönhetően
- Alacsony összköltségek
- Magas rendelkezésre állás a Permagnet® technológiával ellátott, tartósan stabil mágnesszalagnak köszönhetően
- Robusztus fém- vagy műanyag ház a hosszú élettartam érdekében
- Helytakarékosság az optimális integrációnak köszönhetően