- Adó-vevős érzékelők
- Fénysávok és fényrácsok
- Keretes fénysorompók
- Kontrasztérzékelők
- Lumineszcens érzékelők
- Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez
- Műanyag és üvegszálak optoerősítőkhöz
- Optoelektronikai távolságérzékelők
- Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz
- Prizmás érzékelők
- Színérzékelők
- Tárgyreflexiós érzékelők
- Villás fénysorompók és ferde villás érzékelők
Micromote - optikai érzékelőfejek
Optoelektronikai érzékelők
Elérhető:
3 Sorozat
A Micromote érzékelők moduláris rendszere innovatív érzékelőelemekkel megfelel az Ön egyedi igényeinek. A különböző házkialakítások és a rugalmas érzékelőkábelek különösen nagy tervezési szabadságot és a gépekbe való zökkenőmentes integrációt biztosítanak. A precíz optoelektronikai alkatrészek minden alkalmazásban nagy folyamatpontosságot biztosítanak. A Micromote BOH rendszer egy külső kiértékelő egységből (erősítő) és kivételesen kis optoelektronikus érzékelőfejekből áll.
A különlegességek
- A legnagyobb pontosságú érzékelőfejek nagy választéka: Microspot, Nanospot, Lézer, Infravörös, klasszikus vörös fényű LED
- erősítő analóg, digitális, dinamikus (kapcsolat a Micromote termékcsaládhoz - erősítő optikai érzékelőfejekhez), a beállított és tényleges értékek kijelzésével.
- kiváló műszaki jellemzők
- optimális felhasználás a megragadókban
3 Sorozat
Sorozat | optikai működési elv | Fény jellege | maximális hatótávolság | kiképzés | átmérő | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
BOH AFénysávok különböző jelátviteli lehetőségekkel és fénytípusokkal |
egyutas fénysorompó, Villás fénysorompó | infravörös, vörös fény | 500 mm | hasáb alakú | ||
BOH DFényszkennerek különböző jelátviteli lehetőségekkel és fénytípusokkal |
Tárgyreflexiós érzékelő | infravörös, vörös fény | 100 mm | Ø 9.5 mm, hasáb alakú, Ø 14 mm, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm | 14 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 9.5 mm | |
BOH TÁttükröző érzékelők különböző jelátviteli lehetőségekkel és fénytípusokkal |
egyutas fénysorompó, Villás fénysorompó | Near-infrared, infravörös, vörös fény | 4000 mm | Ø 2.3 mm, hasáb alakú, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm | 2 mm, 2.3 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.