Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

Kapcsolat és szerviz

Termékek
Üzletágak és Megoldások
Szolgáltatások
Vállalat

Hőáramlás-érzékelők

Átfolyásérzékelők

Elérhető:

3 Sorozat

Hőáramlás-érzékelőink lehetővé teszik a technológiai folyadékok pontos felügyeletét. Egyszerűen állítsa be a határértéket, és az érzékelő aktiválódik, ha a folyadékáramlás egy meghatározott sebesség alá csökken – ideális szerszámgépekhez, valamint szivattyúkhoz és kompresszorokhoz. Tartós házuk tökéletessé teszi ezeket a hőáramlás-szabályozókat a kihívást jelentő ipari környezetekben.

Akár befűzős, akár közvetlen gyártósori telepítésre van szüksége, modelljeinket úgy terveztük, hogy megfeleljenek a különböző alkalmazások különböző igényeinek. Ideális hőáramlás-érzékelőt/áramlásszabályozót biztosítunk a víz és egyéb folyadékok, köztük a hűtőfolyadékok áramlási sebességének vagy térfogatáramának felügyeletéhez.

Különleges jellemzők

  • Nincsenek mozgó alkatrészek, ellenáll a szennyeződésnek
  • A folyékony közegek áramlási sebessége közvetlenül mérhető
  • Becsavarozható vagy inline kivitel, az áramlási sebesség/csőátmérő függvényében
  • M12 csatlakozó az egyszerű integráció érdekében
  • LED-vonal vagy kijelző az áramlási mennyiség megjelenítéséhez
  • UL és CE jóváhagyás
  • Áramlásfigyelés csővezetékben

3 Sorozat

Sorozat munkaterület Folyamat csatlakozója Beépítési mélység a berendezés felületétől Interfész
Tevékenységek

Közvetlen soros beépítéshez

S-BFF I
0.1...2 l/min víz G 1/4" külső PNP

Becsavarozható változat LED-del

S-BFF C
3...300 cm/s olaj, 1...150 cm/s vizes közegek G 1/2" külső, NPT 1/2" külső 31 mm, 40 mm, 48 mm, 80 mm PNP

Becsavarozható változat külső jelerősítőkhöz

S-BFF S
3...300 cm/s olaj, 1...150 cm/s vizes közegek G 1/2" külső, NPT 1/2" külső 31 mm, 40 mm, 48 mm

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
+36 88 442 623


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné