HF író-/olvasófejek és antennák (13,56 kHz)
HF (13,56 MHz)
Elérhető:
29 -féle változat
A Balluff ipari követelményeknek megfelelő kialakítású, alkalmazásspecifikus HF író-/olvasófejei és antennái egyszerűen integrálhatók a berendezésekbe. Az eszközök támogatják a világszerte elfogadott ISO 15693 szabványt, és részben az ISO 14443A szabványt is. Az IP67 védelmi osztálynak megfelelő, robusztus háznak köszönhetően mostoha körülmények között is bevethetők. A hatótávolság az író-/olvasófej és az adathordózó aktuális kombinációjától függ.
IO-Link csatlakozással ellátott HF író-/olvasófejek is elérhetők. Kedvező árú megoldás olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél a gyártási folyamat, a tételszámok vagy a minőségbiztosítási adatok dokumentálásához kevés adatra van szükség.
Jellemzők
- közvetlenül az író-/olvasófejen található állapotkijelzők: könnyű üzembe helyezés, minimális állásidő
- a BIS V kiértékelőegységhez akár négy író-/olvasófej is csatlakoztatható
- csatlakoztatás M12-es dugós csatlakozóval, max. 50 m kábelhosszig
- író-/olvasófejek a fémbe való szoros beépítés esetén
- M12 beépítési formák beépített antennával
- speciális író-/olvasófejek, például szállítórendszerekhez, egyszerű szerelés, kiegészítő tartóidom nélkül
- HF-keretantennák akár 400 mm-es hatótávolságig
- egyedi beépítési formák lehetségesek
Készlet
29 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Méret | Ház anyaga | Környezeti hőmérséklet | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|
BIS0133BIS VM-345-401-S4 |
108339 HUF | 40 x 15 x 105 mm | cink, Présöntvény, nikkelezett | 0...70 °C | |
BIS0131BIS VM-355-401-S4 |
112828 HUF | 40 x 15 x 105 mm | cink, Présöntvény, nikkelezett | 0...70 °C | |
BIS0140BIS VM-346-401-S4 |
90633 HUF | Ø 16 x 55 mm | Sárgaréz, nikkelezett | 0...70 °C | |
BIS00T0BIS VM-301-001-S4 |
99122 HUF | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS00T6BIS VM-352-001-S4 |
102922 HUF | 25 x 10 x 50 mm | ABS-műanyag, GF16, Alumínium határfelület | 0...70 °C | |
BIS00T7BIS VM-306-001-S4 |
102922 HUF | Ø 12 x 37.3 mm | Sárgaréz, Alumínium határfelület, nikkelezett | 0...70 °C | |
BIS00T8BIS VM-307-001-S4 |
102922 HUF | Ø 18 x 46.5 mm | Sárgaréz, Alumínium határfelület, nikkelezett | 0...70 °C | |
BIS00T9BIS VM-305-001-S4 |
102922 HUF | 25 x 10 x 50 mm | ABS-műanyag, GF16, Alumínium határfelület | 0...70 °C | |
BIS013HBIS VM-348-401-S4 |
90633 HUF | Ø 12 x 65 mm | Sárgaréz, Nikkelezett sárgaréz anyák, nikkelezett | 0...70 °C | |
BIS00WLBIS M-372-000-A01 |
285685 HUF | 200 x 42.4 x 218 mm | PA | -20...50 °C |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.