Átfolyásérzékelők
Folyamatbiztonság kiemelt helyen
Az átfolyásérzékelőkkel a legkülönfélébb alkalmazásokban mérheti és felügyelheti a technológiai közegek áramlását. Ilyen lehet például a hűtő-kenőanyag áramlás vagy a hűtővíz megbízható keringtetése. Ezáltal időben felismerhetők a szivárgások vagy egy szivattyú kiesése, és ezzel megelőzhetők a gép vagy berendezés nem tervezett leállásai.
Ilyen módon az átfolyásérzékelők a nyomás- és hőmérséklet-érzékelőkhöz hasonlóan hozzájárulnak a folyamatbiztonsághoz.
Áramlásfigyelő és áramláskapcsoló
- Nincsenek mozgó alkatrészek, ellenáll a szennyeződésnek
- A folyékony közegek áramlási sebessége közvetlenül mérhető
- Becsavarozható vagy inline kivitel, az áramlási sebesség/csőátmérő függvényében
- M12 csatlakozó az egyszerű integráció érdekében
- LED-vonal vagy kijelző az áramlási mennyiség megjelenítéséhez
- UL és CE jóváhagyás
- Áramlásfigyelés csővezetékben