Kapacitív érzékelők
A tárgyak és a töltési szint megbízható érzékelése
A Balluff kapacitív érzékelői folyadékok, granulátumok és porok érzékelésére alkalmasak közvetlen érintkezéssel vagy nem fémes tartály falán keresztül.
Az érzékelők Smart Level technológiája kompenzálja a nedvességet, a habot és a lerakódásokat, akár 10 mm-es vastagságú üveg vagy műanyag falon keresztül is, ezáltal az érzékelők ideális megoldások vezetőképes folyadékok töltési szintjeinek a meghatározására nagyfokú alkalmazási biztonság mellett.
Érzékelőink többféle, akár különösen kis beépítési formában is kaphatók. A ragasztott érzékelők rugalmasan illeszkednek a ház formájához és egyszerűen felhelyezhetők.
Kapacitív érzékelők
- Kapacitív közelítéskapcsolók műanyag és rozsdamentes acél kivitelben
- Alacsony dielektromos állandójú közegek érzékeléséhez
- Kompakt kivitelben Ø 6,5 mm-től és lapos kivitelben, például tárcsás kivitelben, akár 25 mm-es kapcsolási távolsággal
- Süllyesztett beépítésű és potenciométerrel vagy kábeltanítással beállítható
- IO-Link elérhető
Kapacitív érzékelők
- Műanyag granulátum, gabona, takarmány- és fapellet, olajok, vizes folyadékok, savak, lúgok, vezető por, ömlesztett szilárd anyagok stb. szintmérésére
- Kialakítások és házanyagok nagy választéka, valamint alacsony költségű kivitelek
- Egyszerű beállítás és telepítés, akár IO-Link segítségével is
- Szabadalmaztatott Smart Level technológia a felhalmozódás, a hab és a nedvesség kompenzálására
Kapacitív érzékelőfejek erősítőkhöz
- kapacitív érzékelőfejek PTFE anyagból és rozsdamentesacél ház kivitelben a rendkívüli hőmérsékletekhez, nagy nyomáshoz és szűk helyekhez
- üzemeltetés külön erősítővel, igény szerint kapcsoló- vagy analóg kimenettel, illetve IO-Link-interfésszel
- egyszerű, költséghatékony és gyors szerelés
- környezeti hatásoknak ellenálló és robusztus változatokban is
Különleges tulajdonságokkal rendelkező kapacitív érzékelők
- Kapacitív érzékelők rozsdamentes acél, műanyag vagy PTFE házban
- 250 °C-ig hőálló, 180 °C-on 6 barig nyomásálló, illetve magas nyomásállóságú akár 150 bar-ig
- Szenzorfejek külön erősítővel való használatra, IO-Link-kompatibilis
- Öntapadó változatok az egyszerű és rugalmas rögzítéshez