- Adó-vevős érzékelők
- Fénysávok és fényrácsok
- Keretes fénysorompók
- Lumineszcens érzékelők
- Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez
- Micromote - optikai érzékelőfejek
- Műanyag és üvegszálak optoerősítőkhöz
- Optoelektronikai távolságérzékelők
- Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz
- Prizmás érzékelők
- Színérzékelők
- Tárgyreflexiós érzékelők
- Villás fénysorompók és ferde villás érzékelők
Kontrasztérzékelők
Optoelektronikai érzékelők
Elérhető:
1 Sorozat
A kontrasztérzékelők nagy felbontású diffúz érzékelők, amelyek szürke értékeik alapján különböztetik meg az objektumokat. A Balluff robusztus BKT kontrasztérzékelői még a kis kontrasztkülönbségeket is érzékelik, magas, akár 30 kHz-es kapcsolási frekvenciával rendelkeznek, és különösen gyorsak. Nagy pozicionálási pontosságot tesznek lehetővé, és alkalmazások széles köréhez alkalmasak, például a nyomda- és csomagolóiparban.
Különleges jellemzők
- Pontos kapcsolás a gyors folyamatokhoz - Magas, akár 30 kHz-es kapcsolási frekvenciával
- Különböző típusú fény (lézer, vörös/zöld/kék vagy fehér fény)
- Nagy hatótávolságok lézerrel
- Jól látható fénypontok a könnyű igazításhoz
- Impulzus kiterjesztések
- Külső tanítás lehetséges
- Analóg kimeneti jellel is kapható
- Könnyen beállítható a kijelzőn keresztül (anélkül is kapható)
- Különböző modellsorozatok a különböző alkalmazásokhoz
1 Sorozat
Sorozat | Interfész | minimális hatótávolság | maximális hatótávolság | Fény jellege | csatlakozási mód | Ház anyaga, primer | kiképzés | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKT CKontraszt szkenner |
IO-Link, Analóg, feszültség, PNP/NPN, Ellenütemű/IO-Link, PNP | 6 mm | 21 mm | RGB, vörös fény, fehér fény, kék fény, zöld fény | Kábel, csatlakozó | cink, alumínium, ABS-műanyag, PBT | hasáb alakú, Ø 18 mm |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.