- Induktív egyelemű végálláskapcsolók
- Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal
- Mechanikai egyelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz
- Mechanikai többelemű végálláskapcsolók
- Mechanikai többelemű végálláskapcsolók cserélhető bütyökkel
- Mechanikai többelemű végálláskapcsolók kényszerbontással
- Mechanikai többelemű végálláskapcsolók megnövelt hőmérséklet-tartományhoz
- Mechanikus egyelemű végálláskapcsoló
- Mechanikus egyelemű végálláskapcsolók kényszerbontással
- Mechanikus többelemű végálláskapcsolók biztonsági kapcsolási pontokkal
Induktív többelemű végálláskapcsolók
Bütykös kapcsoló
Elérhető:
95 -féle változat
Induktív többelemű végálláskapcsolók az induktív érzékelők előnyeit mechanikai házsorozatunk előnyeivel kombinálják: úgy, hogy átvesszük azok robusztus házát és a kapcsolási funkcióhoz egy megbízható induktív kapcsolóelemet használunk.
Ennek eredményeként Ön profitálhat a kompakt kialakításból és a nagy kapcsolási távolságokból, amelyek lehetővé teszik az érintés nélküli és ezáltal a kopásmentes üzemeltetést.
Az induktív kapcsolóelemek egymáshoz hozzáigazított adófrekvenciái szoros sorba rendezést tesznek lehetővé. Mivel a kapcsolóelemek alapvetően LED-del vannak felszerelve, az adott kapcsolási funkció azonnal felismerhető a ház burkolatán.
Jellemzők
- megbízható induktív működési elv
- LED-es funkciókijelző minden kapcsolási helyen
- kompakt kialakítás
- rögzítésre szabványosított mechanikai házformák használhatók
- nagy kapcsolási távolságok
- kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
- az induktív kapcsolóelemek egymáshoz hozzáigazított adófrekvenciái révén szoros sorba rendezés lehetséges
- IP67-es védettség: agresszív hűtőanyagokkal szemben ellenálló
Készlet
95 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Kapcsolási pontok, szám | tolattyú alakja | kivitel | Csatlakozás módja | Kapcsolási pont távolsága | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS038ZBNS 816-B03-PA-12-602-11 |
141934 HUF | 3 | induktív | Csavaros kapocs | 12 mm | ||
BNS039KBNS 816-B04-PA-12-602-11 |
177751 HUF | 4 | induktív | Csavaros kapocs | 12 mm | ||
BNS03A3BNS 816-B05-PA-12-602-11 |
214052 HUF | 5 | induktív | Csavaros kapocs | 12 mm | ||
BNS03AJBNS 816-B06-PA-12-602-11 |
249869 HUF | 6 | induktív | Csavaros kapocs | 12 mm | ||
BNS03EABNS 816-B02-PA-12-610-11 |
116424 HUF | 2 | induktív | Csavaros kapocs | 12 mm | ||
BNS03ELBNS 816-B02-THA-16-613-11 |
128513 HUF | 2 | induktív | Csavaros kapocs | 16 mm | ||
BNS03F8BNS 816-B03-PA-12-610-11 |
158951 HUF | 3 | induktív | Csavaros kapocs | 12 mm | ||
BNS03H5BNS 816-B04-PA-12-610-11 |
201521 HUF | 4 | induktív | Csavaros kapocs | 12 mm | ||
BES02MUBES 517-312-Y-RK |
61812 HUF | csavaros kapcsok | |||||
BNS0394BNS 816-B03-PA-16-602-11 |
141934 HUF | 3 | induktív | Csavaros kapocs | 16 mm |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.