Dual GigE Vision kamerák
Ipari kamerák
Elérhető:
1 -féle változat
Tapasztalja meg a jobb adatátvitelt és a nagyobb megbízhatóságot a Dual GigE kamerákkal. Használja ki a két GigE port kombinációját, amely megnövelt adatsávszélességet és redundanciát biztosít a kritikus alkalmazások számára. A két Gigabit Ethernet interfész kombinációja 240 MB/s-ra növeli a nettó sávszélességet, míg a 256 MB belső képmemória biztosítja az átvitelt. A kamerák a képkockasebességen és felbontáson túl is meggyőzők. Olyan intelligens funkciók állnak rendelkezésre, mint a lassított felvétel és az automatikus zajmentesítés.
Jellemzők:
- Akár 2 gigabites átviteli sebesség
- Kkiváló képminőség a kiváló minőségű, akár 31,5 MPixeles érzékelőknek köszönhetően
- Integrált intelligens funkciók a CPU-terhelés csökkentése érdekében
- Biztonságos képátvitel a 256 MB képpuffernek köszönhetően
- Egyszerű integráció a szoftverfejlesztő készletnek köszönhetően
1 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Védettség | Interfész | Digitális bemenetek | Digitális kimenetek | Ház anyaga | Adattároló | Engedély / megfelelőség | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GX2BVS CA-GX2 |
IP30 | 2 x Gigabit Ethernet | 4x PNP galvanikusan elválasztva | 4x PNP high side | alumínium, porfestett | 256 MB | CE, UKCA, cULus, WEEE |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.