HF író-/olvasófejek (13,56 kHz) beépített kiértékelőegységgel
HF (13,56 MHz)
Elérhető:
36 -féle változat
A BIS M nagyfrekvenciás (HF) 13,56 MHz-es frekvenciát használ, és támogatja a DIN ISO 15693 és/vagy DIN ISO 14443 szabványt. A beépített processzoregységgel rendelkező olvasófejek közvetlenül csatlakoztathatók a magasabb szintű vezérlőrendszerhez IO-Link, RS232, TCP/IP vagy Serial Subnet 16 TM segítségével. A különféle konfigurációk, méretek és a különálló vagy integrált olvasófejekkel rendelkező változatok lehetővé teszik a legtöbb követelmény teljesítését.
Jellemzők
- elérhető interfészek: IO-Link, soros – RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
- most már buszcsatlakozással is: a BIS M-4008 „minden egyben” RFID olvasó közvetlenül Profinethez csatlakoztatható
- robusztus ház IP67 védelemmel: mostoha környezetben is megbízható működés
- közvetlenül az olvasóegység fején található állapotkijelzők: egyszerű üzembe helyezés és minimális állásidő
Készlet
36 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Méret | Ház anyaga | Interfész | Környezeti hőmérséklet | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS014KBIS M-458-045-001-07-S4 |
134365 HUF | 40 x 15 x 105 mm | cink, Présöntvény, nikkelezett | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
BIS014JBIS M-408-045-001-07-S4 |
118965 HUF | 40 x 15 x 105 mm | cink, Présöntvény, nikkelezett | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
BIS0179BIS M-4008-048-001-ST4 |
238700 HUF | 80 x 35 x 119 mm | cink, Présöntvény | Profinet I/O (IRT);Profinet I/O (IRT) 2 portos Switch | 0...70 °C | |
BIS00W4BIS M-410-068-001-09-S72 |
227150 HUF | 40 x 24 x 56 mm | PC, PU öntvénnyel | USB 2.0 | -20...50 °C | |
BIS015TBIS M-400-045-401-07-S4 |
145977 HUF | Ø 30 x 65.9 mm | Sárgaréz, Nikkelezett sárgaréz anyák, nikkelezett | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
BIS00EJBIS M-400-007-001-00-S115 |
192100 HUF | Ø 30 x 83 mm | Sárgaréz, Nikkelezett sárgaréz anyák, nikkelezett | RS232 | 0...70 °C | |
BIS00EKBIS M-400-007-002-00-S115 |
218095 HUF | Ø 30 x 109.5 mm | Sárgaréz, Nikkelezett sárgaréz anyák, nikkelezett | RS232 | 0...70 °C | |
BIS00LHBIS M-400-045-001-07-S4 |
115115 HUF | Ø 30 x 83 mm | Sárgaréz, Nikkelezett sárgaréz anyák, nikkelezett | IO-Link 1.1 | -20...80 °C | |
BIS00LMBIS M-451-045-001-07-S4 |
161176 HUF | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
BIS00LWBIS M-402-045-002-07-S4 |
161176 HUF | Ø 18 x 45.5 mm | Sárgaréz, Alumínium határfelület, nikkelezett | IO-Link 1.1 | 0...70 °C |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.