- Adó-vevős érzékelők
- Fénykapcsoló
- Fényvisszaverődési fénysorompók
- Keretes fénysorompók
- Kontrasztérzékelők
- Lumineszcens érzékelők
- Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez
- Micromote - optikai érzékelőfejek
- Műanyag és üvegszálak optoerősítőkhöz
- Optikai távolságérzékelők
- Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz
- Színérzékelők
- Villás fénysorompók és ferde fénysorompók
Fénysávok és fényrácsok
Optoelektronikai érzékelők
Elérhető:
1 Sorozat
Multifunkcionális, nagy felbontású fénysávjaink és fényrácsaink alkalmazások széles köréhez alkalmasak. BLA fénysávok segítségével három különböző párhuzamos mérési eredményt is egyesítenek egy eszközben: azonosíthatja az alkatrészeket, meghatározhatja a pozíciókat és megszámolhatja az objektumokat. BLG fényrácsaink ideálisak nagy területek szkennelésére, alkatrészek számlálására, rakatmagasságok érzékelésére (például papírra), vagy raklapok magasságának mérésére.
Különleges jellemzők
- Robusztus fémház a stabil szereléshez és a pontos beállításhoz
- Nagyméretű tárgyakhoz is alkalmas
- Különböző jelkimenetek állnak rendelkezésre
- Egyszerű, intuitív kezelés
- Nincs szükség további tartozékokra, például vezérlőre, számítógépre vagy szoftverre
1 Sorozat
Sorozat | Aktív hossz, AL 1 | Fény jellege | Interfész | Legkisebb darab tip. | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|
BL GFényrácsok |
100 mm, 150 mm, 16 mm, 300 mm, 32 mm, 50 mm, 72 mm | infravörös, vörös fény | IO-Link, Analóg, feszültség, PNP/NPN, Analóg, feszültség/analóg, áram, PNP | Huzal Ø 0,5 mm R0 ≤ 1 m-nél, Huzal Ø 0,3 mm R0 ≤ 0,25 m-nél, 5,0 t 0,5 x Sn esetén, R 0 = 2,1 m, 7,0 t 0,5 x Sn esetén, R0 = 2,1 m, Huzal Ø 0,4 mm R0 ≤ 0.25 m-nél, Huzal Ø 0,7 mm R0 ≤ 1 m-nél, Huzal Ø 1,0 mm R0 ≤ 2 m-nél |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.