Egy- és két mérőtengelyes dőlésmérők
Dőlésérzékelők
Elérhető:
3 Sorozat
Az egy- vagy kéttengelyes dőlésmérők akár 360°-os vízszintes vagy függőleges tengelytől való eltéréseket is képesek mérni. BSI egytengelyes dőlésmérőink megbízhatóan felügyelik a forgási mozgásokat, lehetővé téve a folyamatos nyomon követést az optimális folyamatszabályozás érdekében. Ezek az egytengelyes dőlésérzékelők két különböző mérési elven kaphatók: folyadékalapú a nagy pontosság érdekében a teljes mérési tartományban, és MEMS-alapú (Micro Electro Mechanical Systems) a nagyobb rugalmasságot igénylő alkalmazásokhoz. BSI kéttengelyes dőlésérzékelőink szintén MEMS-alapúak. A MEMS elv mikroelektromechanikus szerkezetű kompakt chipeket tartalmaz, amelyek a Föld gravitációjának megfelelően reagálnak a dőlésmozgásokra. Egyetlen érzékelővel két tengely mentén felügyelheti a gépalkatrészek helyzetét. Az értékelés kapacitív mérési elven történik.
Különleges jellemzők
Folyadék-alapú
- Modbus és 4...20 mA interfész elérhető
- Nagy ismétlési pontosság és precizitás
- Rendkívül alacsony hőmérséklet-eltolódás
- Robusztus és kompakt fémház
- Egyszerű felszerelés – négy rögzítőfurat a házban
MEMS-alapú
- UL és CE jóváhagyás
- Interfészek: 4...20 mA, 0...10 V
- Különböző mérési tartományok széles választéka
- Központosító funkció (kalibrálás) a rugalmas telepítéshez
- Két változat a különböző követelményekhez
3 Sorozat
Sorozat | mérőtengelyek | mérési tartomány | Interfész | Ház anyaga, primer | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|
BSI Q41Négyzetes kompakt kivitel egy vagy két mérőtengellyel |
1, 2 | -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° | Analóg, feszültség, Analóg, áram | műanyag | |
BSI R65Kubikus változat egy vagy két mérőtengellyel |
1, 2 | -30...30°, 0...360°, -90...90°, -45...45°, -15...15° | Analóg, feszültség, Analóg, áram | műanyag | |
BSI R11Nagyon pontos kocka alakú változat egy folyadékalapú mérőtengellyel |
1 | 0...360°, -45...45° | Modbus, Analóg, áram | alumínium |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.