Érintkező hőmérséklet-érzékelő
Hőmérséklet-érzékelők
Elérhető:
3 Sorozat
Az érintkező hőmérséklet-érzékelők a folyamathőmérséklet kapcsolására és/vagy folyamatos érzékelésére használhatók. Például szerszámgépekben, mobil gépekben, szivattyúkban és kompresszorokban vagy hidraulikában és pneumatikában. Érintkező hőmérséklet-érzékelőinket úgy terveztük, hogy folyamatosan érzékeljék a folyamat hőmérsékletét és/vagy kapcsolási választ adjanak. Ez a sokoldalúság ideálissá teszi őket alkalmazások széles köréhez, beleértve a szerszámgépeket, mobil munkagépeket, szivattyúkat, kompresszorokat, valamint hidraulikát és pneumatikát.
Az alkalmazások széles skáláján a különböző követelményeknek a kijelzővel ellátott és a kijelző nélküli változatok megfelelnek. Az IP67 védettségi osztályú, robusztus háznak köszönhetően a hőmérséklet-érzékelők zord ipari környezetben is alkalmazhatók. Ezek az érzékelők különböző modellekben kaphatók, kijelzővel és anélkül, hogy megfeleljenek a különböző alkalmazások különböző követelményeinek. Masszív IP67 védettségüknek köszönhetően tökéletesen alkalmasak zord ipari környezetben is.
Érintéses hőmérséklet-érzékelőink egy fix folyamatcsatlakozóval ellátott védőcsőből állnak, és közvetlenül a folyamatba csavarozhatók. Minden érintkező hőmérséklet-érzékelőnk tartalmaz egy védőcsövet rögzített folyamatcsatlakozással, amely lehetővé teszi a folyamatba történő közvetlen befűzést.
Különleges jellemzők
- Forgatható, könnyen leolvasható kijelzővel ellátott változat: rugalmas telepítés és egyszerű használat Forgatható, jól olvasható kijelzővel rendelkező változat: rugalmas telepítés és kényelmes kezelés
- Kijelző nélküli változatok: kompakt kialakítás és nagyfokú rezgésállóság
- Interfészek: Analóg jelek és kapcsolási pontok
- Robusztus M12-es csatlakozó az egyszerű integráláshoz
- UL és CE jóváhagyás
3 Sorozat
Sorozat | Folyamat csatlakozója | Beépítési mélység a berendezés felületétől | Folyamatcsatlakozó anyaga | Interfész | Ház anyaga, primer | mérési tartomány | Nyomásállóság max. | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFT SSzabványos kivitel |
NPT 1/4" külső, G 1/2" külső, G 1/4" külső | 25 mm, 50 mm | Nemesacél (1.4305) | Analóg, ellenállás | -50...150 °C | 50 bar | ||
BFT DForgatható, könnyen leolvasható kijelzővel a rugalmas telepítés és a könnyű használat érdekében |
G 1/2" külső, NPT 1/2" külső | 100 mm, 25 mm, 50 mm | Nemesacél (1.4571) | Analóg, feszültség, Analóg, áram, PNP | PC/ABS | -20...80 °C | 150 bar | |
BFT THőmérsékletjeladó analóg kimeneti jelekkel 4...20 mA (magas EMC-ellenállás) |
NPT 1/4" külső, G 1/4" külső | 100 mm, 25 mm, 50 mm | Nemesacél (1.4571) | Analóg, áram | Nemesacél (1.4571) | -30...150 °C | 270 bar |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.