Ultrahangos érzékelők digitális és analóg kimenettel
Ultrahangos érzékelők
Elérhető:
6 Sorozat
Ultrahangos érzékelőinket szilárd, porszerű és folyékony közegben történő pozíció- vagy tárgyérzékelésre használják. Érintés nélkül figyelik a tárgyak jelenlétét és megszámolják azokat. Ideális megoldás mindazok számára, akik olyan érzékelőt keresnek, amely univerzálisan, színtől és felületi tulajdonságoktól függetlenül használható. Még a pára, a por vagy a szennyeződés sem tud kárt tenni ezekben a sokoldalú érzékelőkben, amelyek a kimeneti jelek széles skálájával állnak rendelkezésre. Nagy felbontásuknak és kis vakzónájuknak köszönhetően pedig mindig rendkívüli pontosságot biztosítanak.
Különleges jellemzők
- Pozícióérzékelés vagy tárgyérzékelés szilárd, porszerű és folyékony közegekben
- Objektumok jelenlétének és számlálásának érintésmentes ellenőrzése
- Színtől és felületi minőségtől független
- Rendkívüli pontosság a nagy felbontásnak és a kis vakzónáknak köszönhetően
- Digitális vagy analóg kimenetek
6 Sorozat
Sorozat | csatlakozó | Interfész | minimális hatótávolság | maximális hatótávolság | Ház anyaga, primer | Védettség | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS M12Hengeres kivitel M12-es menettel és analóg kimenettel |
Csatlakozó, M12x1 apa, 4 pólusú | Analóg, feszültség, Analóg, áram | 20 mm | 350 mm | Sárgaréz, nikkelezett | ||
BUS M18Hengeres kivitel M18-as menettel és analóg vagy digitális kimenettel |
csatlakozó, M12x1-apa, Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | IO-Link, Analóg, feszültség, Analóg, áram, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | Sárgaréz, Sárgaréz, nikkelezett | ||
BUS M30Hengeres kivitel M30-as menettel és analóg vagy digitális kimenettel |
csatlakozó, M12x1-apa, Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | Analóg, feszültség/analóg, áram, NPN, PNP | 30 mm | 8000 mm | Sárgaréz, nemesacél | ||
BUS Q62Négyszögletes kivitel és analóg vagy digitális kimenet |
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | IO-Link, PNP/NPN, Analóg, feszültség/analóg, áram, PNP | 350 mm | 8000 mm | PBT | ||
BUS R06Kubikus kivitel és analóg vagy digitális kimenet |
Csatlakozó, M8x1 apa, 4 pólusú | Analóg, feszültség, Analóg, áram, NPN, PNP | 20 mm | 1000 mm | ABS-műanyag | ||
BUS W18Hengeres kivitel ferde érzékelőfejjel és analóg vagy digitális kimenettel |
Csatlakozó, M12x1 apa, 5 pólusú | IO-Link, Analóg, feszültség, Analóg, áram, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | Sárgaréz |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.