RFID kézi készülékek HF tartozékok
RFID-Handhelds
Elérhető:
1 -féle változat
A HF-alkalmazásokhoz (13,56 MHz) használt kézi leolvasó három komponensből áll: Egy alapkészülék HF kiegészítő modullal és egy RFID író/olvasó fejjből.
A moduláris felépítésnek köszönhetően az alapkészülékkel a Balluff RFID BIS M portfóliójából különböző író-olvasófejek kombinálhatók. Ugyanolyan olvasási teljesítményt érhet el, mint a helyhez kötött alkalmazásoknál. Válassza szabadon a megfelelő író-olvasófejet a kívánt kivitelben és méretben - az Ön egyéni igényei szerint.
Jellemzők
- A HF-alkalmazásokhoz (13,56 MHz) használható kézi olvasóhoz válasszon egy alapkészüléket, egy HF kiegészítő modult és egy író-olvasófejet.
- Válasszon az ISO15693 és az ISO14443 ipari szabványnak megfelelő író-olvasófejek közül.
- Rugalmas méretválasztás: M30, M18 és M12 vagy speciális méretek.
1 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Rendelési kód | Méret | Támogatott RFID-technológiák | Környezeti hőmérséklet | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS01HCBIS M-830-4-011-A |
201721 HUF | BIS01HC | 82 x 39 x 83 mm | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) | -10...60 °C |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.