Erősítők kapacitív érzékelőfejekhez

Kapacitív érzékelők

Elérhető:

6 -féle változat

A Balluff erősítők lehetővé teszik a kapacitív érzékelőfejek egyszerű beállítását és jeleinek kiértékelését. Kompakt, kalapsínre szerelhető kiértékelőegységek kapcsolójellel, analóg értékekkel vagy IO-Link funkcióval állnak rendelkezésre.

Kritikus környezeten kívül állítható, a különböző beállítási lehetőségek kibővített funkciókat nyújtanak valamennyi Balluff kapacitív érzékelőfejhez.

Jellemzők

  • valamennyi Balluff kapacitív érzékelőfej egyszerű beállításához és kiértékeléséhez
  • kalapsínre szerelhető az IO-Link kényelmével
  • beállítás a kritikus környezeten kívül
  • kompakt kialakítás és a legkülönbözőbb működési módok

Készlet

6 -féle változat

Megrendelés kódja Ár Méret csatlakozó Interfész idő-funkció Védettség
Tevékenységek

BAE00KH

BAE SA-CS-025-YP-BP02
33795 HUF 10.5 x 45 x 75.5 mm Kábel, 2,00 m, PUR PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) IP40

BAE00KJ

BAE SA-CS-026-YP-BP02
44106 HUF 10.5 x 45 x 75.5 mm Kábel, 2,00 m, PUR Analóg, feszültség/analóg, áram 0…10 V/4…20 mA
PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC)
Be- és kikapcsolási késleltetés programozható IP40

BAE00L9

BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04
36706 HUF 10.5 x 45 x 75.5 mm Csatlakozókábel, M12x1, 0,30 m, PUR PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) IP40

BAE00LA

BAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04
46570 HUF 10.5 x 45 x 75.5 mm Csatlakozókábel, M12x1, 0,30 m, PUR Analóg, feszültség/analóg, áram 0…10 V/4…20 mA
PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC)
Be- és kikapcsolási késleltetés programozható IP40

BAE00LC

BAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04
46570 HUF 10.5 x 45 x 75.5 mm Csatlakozókábel, M12x1 apa, 4 pólusú, 0,30 m, PUR IO-Link 1.1 PNP/NPN záró/nyitó (NO/NC) Be- és kikapcsolási késleltetés programozható IP40

BAE00ZK

BAE SA-CS-025-PS-BP00,1-GS49
40548 HUF 10.5 x 45 x 75.5 mm Csatlakozókábel, M8x1, 0,1 m, PUR PNP záró (NO) IP40

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55