Digitális nyomásérzékelők kijelzővel
Nyomásérzékelők
Elérhető:
1 Sorozat
Digitális nyomásérzékelőink digitális kijelzővel rendelkeznek, illetve különösen könnyen telepíthetők és leolvashatók.
Különleges jellemzők
- Paraméterezés a VDMA szabvány szerint
- Kettős forgás – könnyen telepíthető
- Kompakt házkialakítás
- A tájolás a fej feletti szereléshez igazítható
- Nyomástartomány -1...600 bar
- Mérési elv: relatív nyomás
- M12-es csatlakozó, önállóan forgatható
- Rozsdamentes acél vagy PVDF folyamatcsatlakozó, G1/4", G1/2", NPT1/4"
- Választható kimenetek (analóg, digitális, IO-Link)
- Kiterjesztett hőmérséklet-tartomány (közeghőmérséklet -40...+125 °C)
- Kerámia mérőcellák (Al2O3) vagy rozsdamentes acél mérőcellák
- UL-jóváhagyás
- Ügyfélspecifikus módosítások kérésre
1 Sorozat
Sorozat | Méréstartomány min., nyomás | Méréstartomány max., nyomás | Folyamat csatlakozója | Interfész | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|
BSP DNyomásérzékelők kijelzővel |
-1 bar | 600 bar | G 1/4” (DIN 3852), NPT 1/4” | Analóg, feszültség/analóg, áram átkapcsolható, IO-Link, PNP/NPN |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.