- Adó-vevős érzékelők
- Fénysávok és fényrácsok
- Keretes fénysorompók
- Kontrasztérzékelők
- Lumineszcens érzékelők
- Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez
- Micromote - optikai érzékelőfejek
- Optoelektronikai távolságérzékelők
- Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz
- Prizmás érzékelők
- Színérzékelők
- Tárgyreflexiós érzékelők
- Villás fénysorompók és ferde villás érzékelők
Műanyag és üvegszálak optoerősítőkhöz
Optoelektronikai érzékelők
Elérhető:
173 -féle változat
Műanyag és üvegszálaink, amelyeket száloptika alapkészülékeinkhez terveztünk és teszteltünk adó-vevős és tárgyreflexiós kivitelben is kaphatók. Ezeket akkor használhatja, ha gyakorlatilag nem áll rendelkezésre hely a beépítéshez: például apró alkatrészek felismerésére, alkatrészek jellemzőinek ellenőrzése, alkatrészek pozicionálására, számolási feladatokhoz és a robotikában.
Műanyagszálas optikáinkat ott használják, ahol nincs túl nagy robusztusságra, illetve hőmérséklettel és vegyi anyagokkal szembeni ellenállásra szükség. Az üvegszálas optikák mostoha – például olajköd és vegyi anyagokkal terhelt– környezetben, valamint akár max. 200 °C hőmérsékletig használhatóak.
Mind a műanyag, mind az üvegszálak átviteli sebességükkel és gyorsaságukkal tűnnek ki. Különböző végdarabok (2...8 mm átmérő, négyzetes 5 x 4 mm ... 23 x 55 mm stb.) egyenes és hajlított fénykivezetésekkel és műanyag szálakhoz való hajlítható optikai fejek egészítik ki a Balluff portfólióját.
Jellemzők
- nagy működési tartalék
- kiváló minőségű nyersanyag, precíz megmunkálás
- homogén optikai tulajdonságok
- kompakt, rugalmas és robusztus, különböző különféle anyagú köpenyek, különböző anyaghosszok és -átmérők
- betanítás az érzékelőn a Teach-bemeneten keresztül vagy különösen kényelmesen IO-Linken keresztül
- kérésre diagnosztikai és állapotfelügyeleti funkció
- konfekcionálható szálakkal is kapható
Készlet
173 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | kivitel | Csatlakozódugó kialakítása | Kábel | hatótávolság | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
BFO005UBFO D22-LAP-KB-EAK-15-02 |
24621 HUF | M4, standard | PE, 2 m | 800 mm | ||
BFO0066BFO D22-XB-LB-EAK-15-02 |
18395 HUF | M6, koaxiális optika | Ø 2,2 mm | PE, 2 m | ||
BFO0005BFO D22-XA-UB-EAK-20-02 |
24255 HUF | M4, standard | PE, 2 m | 150 mm | ||
BFO0054BFO D10-XA-RB-EAK-10-02 |
22715 HUF | M3, standard | Ø 2,2 mm | PE, 2 m | ||
BFO005MBFO D22-LA-KB-EAK-10-02 |
17021 HUF | M4, standard | Ø 2,2 mm | PE, 2 m | ||
BFO0006BFO D22-XB-UB-EAK-15-02 |
26950 HUF | M4, koaxiális optika | PE, 2 m | 130 mm | ||
BFO0013BFO 18A-LEE-MZG-20-0,5 |
97405 HUF | Ø 6, 90°-os optika | M18x1 | rozsdamentes acél, 0.50 m | 200 mm | |
BFO001RBFO 18A-LFF-MZG-10-1 |
74690 HUF | Ø 2, 90°-os optika | M18x1 | rozsdamentes acél, 1.00 m | 100 mm | |
BFO00AWBFO D22-LAH-BK-EAK-10-02 |
52837 HUF | M4, 90°-csatlakozó, flex kábel | PE, 2 m | 250 mm | ||
BFO00C8BFO D25 LA-HD-EAK-465-02 |
107007 HUF | 0,25x46,5, 90°-os fényrács | Ø 2,2 mm | PE, 2 m |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.