Védősapkák és portburkolatok
Védelem
Elérhető:
40 -féle változat
Az egyszerűen felszerelhető védősapkáink és portburkolataink biztonságos védelmet biztosítanak mostoha körülmények esetén. Különféle Balluff termékekhez kaphatók, többek között M8 és M30 közötti méretű érzékelőkhöz. Fém és műanyag – PTFE-bevonattal – kivitelekben is elérhetők, kiválóan ellenállnak a magas hőmérsékleteknek és a vegyi anyagoknak.
Jellemzők
- robusztus a nyersanyagoknak és kialakításának köszönhetően, IP69K védelmi osztály
- gazdaságosan és kis helyigénnyel integrálhatók minden berendezésbe
- fém és műanyag kivitelek, PTFE-bevonattal is
Készlet
40 -féle változat
Megrendelés kódja | Ár | Rövid leírás | Környezeti hőmérséklet | Anyag | alkalmazás | Méret | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM01C1BAM CS-XA-001-M8-C |
243 HUF | Védőanya |
PC ABS-műanyag |
M8-as hálózati modulokhoz | Ø 9.1 x 8.5 mm | ||
BAM01C2BAM CS-XA-002-M12-A |
243 HUF | Védőanya |
PC ABS-műanyag (UL tanúsított) |
M12-es hálózati modulokhoz | Ø 14 x 13.2 mm | ||
BAM012TBKS-7/8-CS-00-A |
4204 HUF | Portburkolat |
alumínium eloxált Sárgaréz, nikkelezett |
aktív és passzív elosztókhoz | Ø 0.9 x 0.8 ″ | ||
BAM01LFBAM CS-XA-005-U7/8-A |
2345 HUF | Védőfedél | PA | hálózati modulok portburkolatához | Ø 27 x 150 mm | ||
BAM00HLBES 30-SM-3 |
32059 HUF | védősapka | -200...250 °C | PTFE | M30 érzékelők számára | Ø 41.3 x 73.4 mm | |
BAM012UBKS-7/8-CS-00-I |
4123 HUF | Portburkolat |
alumínium eloxált Sárgaréz, nikkelezett |
aktív és passzív elosztókhoz | Ø 0.9 " x 0.7 ″ | ||
BAM009ZBES 08-SM-1 |
3357 HUF | védősapka | PTFE | M08 érzékelők számára | Ø 10 x 5 mm | ||
BAM00A0BES 08-SM-1F |
3600 HUF | védősapka | PTFE | M08 érzékelők számára | Ø 10 x 9 mm | ||
BAM00C2BES 12-SM-2 |
2911 HUF | védősapka | POM | M12 érzékelők számára | Ø 16 x 10 mm | ||
BAM00C3BES 12-SM-4 |
11200 HUF | Érzékelősapka | -73...260 °C | PTFE | M12 érzékelők számára, BES M12 induktív érzékelőkhöz, BES induktív érzékelőkhöz | Ø 14.7 x 8.9 mm |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.