Mágnesestér-érzékelők beállítható kapcsolási pontokkal
Mágneses tér érzékelők
Elérhető:
2 Sorozat
A C- és T-hornyokhoz kialakított BMF mágnesestér-érzékelőink beállítható többszörös kapcsolási ponttal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a pneumatikus és hidraulikus hengerhajtások gyors integrálását a gép vezérlésébe.
Mivel a fix kapcsolási pontú mágnesestér-érzékelőket kézzel kell a kívánt kapcsolási pontra állítani és ebben a pozícióban rögzíteni kell, ezért itt elegendő az érzékelő körülbelüli helyzetbe állítása és ottani rögzítése. A kapcsolási pont(ok) betanítását ezután a kezelőpult „betanítási gombjával” lehet elvégezni.
Egyszerű esetben ugyanazon hengerhez két különböző kapcsolási pontot kell beállítani. Az IO-Link-változatban akár max. nyolc kapcsolási pont is meghatározható az érzékelő munkatartományában és onnan lekérdezhető. Így például egy integrált fogószerkezet akár nyolc különböző objektumméretet is felismer, amely feleslegessé teszi több hagyományos érzékelő beépítését. Ez jelentősen nagyobb kényelmet, fokozott rugalmasságot és költségmegtakarítást jelent.
Jellemzők
- kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
- a kapcsolási pontok egyedi beállítása szerszám nélkül
- radiális vagy axiális polarizációjú hengerekhez és befogókhoz használható
- akár nyolc kapcsolási pont távoli betanítása IO-Link segítségével
- beállítható hiszterézis minden egyes kapcsolási ponthoz
- 60 mm-es, extrém nagy elmozdulás
- univerzálisan használható tartó kapható a betanító elemhez
- állapotkijelzés többszínű LED-ekkel
- áramkimaradás esetén is elveszthetetlen kapcsolási pont
- speciális rögzítők elérhetőek többféle kialakításhoz. (pl. kör kialakítás)
2 Sorozat
Sorozat | horonyalak | Ház anyaga, primer | Méret | kapcsolókimenet | Interfész | csatlakozási mód | környezeti hőmérséklet max. | Védettség | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF 203TC-nyíláshoz és 2 kapcsolási ponthoz (tanítási funkció) |
C-horony | PA | 20 x 2.9 x 3.6 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Kábel, Csatlakozókábel | 80 °C | IP67 | |
BMF 235TT-nyíláshoz és 2 kapcsolási ponthoz (tanító funkció) |
T-horony | PA | 23.5 x 6.2 x 5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Kábel, Csatlakozókábel | 80 °C | IP67 |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.