- Adó-vevős érzékelők
- Fénysávok és fényrácsok
- Keretes fénysorompók
- Kontrasztérzékelők
- Lumineszcens érzékelők
- Micromote - Erősítő optikai érzékelőfejekhez
- Micromote - optikai érzékelőfejek
- Műanyag és üvegszálak optoerősítőkhöz
- Optoelektronikai távolságérzékelők
- Optoerősítők műanyag és üvegszálakhoz
- Prizmás érzékelők
- Színérzékelők
- Tárgyreflexiós érzékelők
Villás fénysorompók és ferde villás érzékelők
Optoelektronikai érzékelők
Elérhető:
3 Sorozat
A műanyag vagy fémházban lévő, adóval és vevővel ellátott villás fénysorompóink segítségével csökkentheti erőfeszítéseit, értékes időt takaríthat meg az üzembe helyezés során, és támogathatja a megbízható folyamatot.
Pontosság szempontjából a Balluff villás fénysorompók páratlanok, főleg a kis alkatrészek és részletek felismerésében és a működési megbízhatóság tekintetében. Lézeres villás fénysorompóinkkal a legjobb eredményeket érheti el a pontos pozicionáláshoz, a gyors mozgási szekvenciák biztonságos észleléséhez, a robotika kis alkatrészeihez és az automatizáláshoz. Átfogó portfóliónk megbízható megoldásokat kínál a nehéz alkalmazásokhoz is, például az átlátszóság észleléséhez, a vízérzékeléshez, illetve a web edge vezérléséhez.
A ferde villás fénysorompók logikus továbbfejlesztései a Balluff villás fénysorompóinak a nagyobb igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz. Speciális házkialakításuk és sugárgeometriájuk lehetővé teszi, hogy a tárgyak szinte minden irányból megközelíthetők és felismerhetők legyenek.
Különleges jellemzők
- Különböző fénytípusok (vörös fény, infravörös, lézer)
- Robusztus fémház vagy kompakt műanyag ház
- Pontos érzékelés és magas ismétlési pontosság
- Különböző formák és méretek széles választéka
- Nincs időigényes beállítás
3 Sorozat
Sorozat | villatávolság | Interfész | Fény jellege | csatlakozási mód | csatlakozó, kiképzés | Tevékenységek |
---|---|---|---|---|---|---|
BGL MHelytakarékos, műanyagból készült villás fénysorompók különböző kivitelben |
5 mm | NPN, PNP | infravörös | Kábel, csatlakozó | ||
BGL SFémből készült szabványos villás fénysorompók |
2 mm, 100 mm, 10 mm, 120 mm, 180 mm, 20 mm, 220 mm, 3 mm, 30 mm, 50 mm, 5 mm, 80 mm | IO-Link, Analóg, feszültség, Push-pull, Analóg, áram, PNP/NPN, NPN, PNP | infravörös, vörös fény, zöld fény | Csatlakozókábel, csatlakozó | M12x1, M8x1 | |
BWLRobusztus szögletes fénysorompók különböző fénytípusokkal |
160 mm | NPN, PNP | infravörös, vörös fény | csatlakozó | M12x1, M8x1 |
Oszlopok szerkesztése
Kérjük, válassza ki, hogy mely oszlopok jelenjenek meg.