Kapcsolatfelvételi kérelem
- Perem típusa
- Clamping flange
- Védettség
-
dd = SA/SD:
Housing: IP65, IP67
Shaft entrance: IP65
dd = PA:
IP67 - Interfész
- Digitális bemenetek
- Flange diameter
- 58 mm
- Engedély / megfelelőség
-
CE
cULus
WEEE
UKCA - Környezeti hőmérséklet
-
g = A: -10…70 °C
Connector version: -40…85 °C
Cable version: -20…80 °C - Perem anyaga
- alumínium
-
Adatlap
-
MTTF tanúsítvány
-
Eltávolítás